e-Shop

EPIC® POWER M12T Screw termination

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Utilizați acest conector M12 compact dacă aveți nevoie de mai multă putere. Se utilizează pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor și a motoarelor mici în aplicații de curent continuu (63 V, 12 A per contact). Codificarea T previne conectarea incorectă cu alți conectori.

Greutate micăCerinţa de spaţiuImpermeabil

Articol nr. VersiuneVersiuneContacte incluseDomeniul de prindere minDomeniul de prindere maxSuprafaţăTip de fixareConfigurația pinilor
381166347fişămamă4812AuM124
381166346prizătată4812AuM124

Beneficii

  • Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.
  • Curent de până la 12 A, cu dimensiuni optimizate pentru a ocupa puțin spațiu, destinat dispozitivelor miniaturizate.
  • Codificarea mecanică T a conectorului previne conectarea incorectă cu conectorul pereche.
  • Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.
  • Disponibilă în modele diferite.

Domeniul de utilizare

  • Pentru aplicații cu diferite tipuri de filete.
  • Pentru aplicații cu curent continuu în zona de tensiune joasă.
  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 63 V

Tensiunea nominală de impuls

  • 1.5 kV

Curent nominal (A)

  • 12 A

Grad de poluare

  • 3

Numărul contactelor

  • 4

Metoda de fixare

  • Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²

Clasa de protecție

  • IP 67

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Gama de temperatură

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.