e-Shop

EPIC® POWER M12M Screw termination

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Utilizați acest conector M12 compact atunci când trebuie conectați 5 conductori + PE. Se utilizează pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor și a sistemelor mai mici (630 V, 8 A per contact). Codificarea M previne conectarea incorectă cu alți conectori.

Greutate micăCerinţa de spaţiuImpermeabil

Articol nr. Descriere articolVersiuneVersiuneContacte incluseDomeniul de prindere minDomeniul de prindere maxSuprafaţăTip de fixareConfigurația pinilor
381166345Bucșă dreaptăprizămamă6812AuM125+PE
381166344Știft dreptfişătată6812AuM125+PE

Beneficii

  • Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.
  • Contactele dispuse compact permit 5 contacte + 1 contact PE într-un spațiu de asamblare mic.
  • Codificarea mecanică M a conectorului previne conectarea incorectă cu conectorul pereche.
  • Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.
  • Disponibilă în modele diferite.

Domeniul de utilizare

  • Pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor și a sistemelor mai mici într-o gamă largă de aplicații.
  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 630 V

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV

Curent nominal (A)

  • 8 A

Grad de poluare

  • 3

Numărul contactelor

  • 5+PE

Metoda de fixare

  • Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²

Clasa de protecție

  • IP 67

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Gama de temperatură

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.