e-Shop

EPIC® POWER M12K Screw termination

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Utilizați acest conector M12 compact cu contact PE dacă aveți nevoie de mai multă putere. Se utilizează pentru alimentarea cu energie electrică a motoarelor trifazate (630 V, 12 A per contact). Codificarea K previne conectarea incorectă cu alți conectori.

Greutate micăCerinţa de spaţiuImpermeabil

Articol nr. VersiuneVersiuneContacte incluseDomeniul de prindere minDomeniul de prindere maxSuprafaţăTip de fixareConfigurația pinilor
381166314prizămamă5812AuM124+PE
381166312unghiularmamă5812Au-4+PE
381166311unghiulartată5812Au-4+PE
381166315prizătată5812Au-4+PE

Beneficii

  • Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.
  • Disponibilă în modele diferite.
  • Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.
  • Curent nominal de 12 A , in ciuda dimensiunilor extrem de mici, apt pentru utilizare în spații reduse.
  • Codificarea de tip K previne conectarea greșită cu conectorul complementar.

Domeniul de utilizare

  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
  • Pentru conectarea motoarelor trifazate cu puteri de până la 7,5 kW.
  • Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 630 V

Tensiunea nominală de impuls

  • 6 kV

Curent nominal (A)

  • 12 A

Grad de poluare

  • 3

Numărul contactelor

  • 4 + PE

Metoda de fixare

  • Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²

Clasa de protecție

  • IP 67

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Gama de temperatură

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.