e-Shop

EPIC® POWER M12L Screw termination

Conectori circulari pentru servomotoare și surse de alimentare

Utilizați acest conector compact M12 cu contact FE dacă aveți nevoie de mai multă putere. Se utilizează pentru alimentarea cu energie electrică a dispozitivelor și a motoarelor mici în aplicații de curent continuu (63 V, 16 A per contact) – de asemenea și în rețelele PROFINET. Codificarea L previne conectarea incorectă cu alți conectori.

Greutate micăCerinţa de spaţiuImpermeabil

Articol nr. Descriere articolVersiuneVersiuneContacte incluseDomeniul de prindere minDomeniul de prindere maxTip de fixareConfigurația pinilor
381166313Bucșă dreaptăprizămamă5812M124+PE
381166317Priză unghiularăprizămamă5812M124+PE
381166316Știft cotitfişătată5812M124+PE
381166308Știft dreptfişătată5812M124+PE

Beneficii

  • Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.
  • Curent de până la 16 A, în ciuda dimensiunilor extrem de reduse pentru dispozitive foarte mici.
  • Locatorul şi bacurile de sertzare se potrivesc cu cleștele de sertizare 11147000
  • Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.
  • Disponibilă în modele diferite.

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru alimentarea cu energie în rețeaua PROFINET (M12L este considerată interfața de alimentare standardizată ).
  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
  • Pentru aplicații cu diferite tipuri de filete.
  • Pentru aplicații cu curent continuu în zona de tensiune joasă.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)

Tensiunea nominală (V)

  • 63 V

Tensiunea nominală de impuls

  • 1.5 kV

Curent nominal (A)

  • 16 A

Grad de poluare

  • 3

Numărul contactelor

  • 4+FE

Metoda de fixare

  • Terminație cu șurub: 0.5 - 2.5 mm²

Clasa de protecție

  • IP 67

Cicluri de operare mecanică

  • 100

Gama de temperatură

  • -25°C ... +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.