EPIC® M12L/K contacte
Insert conector cu 7 contacte și conductor de protecție sertizabil
Insert pentru sigilare multiplă, până la 29 de cabluri, cu aerisitor pentru egalizarea presiunii și evitarea condensului în carcase închise
Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|
44423189
| - | 100 | |
44423186
| - | 100 | |
44423191
| - | 100 | |
44423188
| - | 100 | |
44423412
| Conectare prin cositorire | 100 | |
44423414
| Conectare prin cositorire | 100 |
Beneficii
- Rezistent la intemperii/raze ultraviolete conform EN 50618/VDE 0283-618, Anexa E, și rezistent la ozon conform EN 50396;
Etanșare transversală "AD8” conform IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/VDE 0100-510, IEC 62440 și EN 50525-2-21/VDE 0285-525-2-21 până la o adâncime de 1 metru - Cca-clasificată în funcție de CPR (BauPVO)
- Ne plac conectorii cu fișă cu montare modulară. Acesta este motivul pentru care ne extindem familia de produse cu un alt modul dublu pentru alimentarea cu energie în aplicațiile dvs. Modulul se fixează pur și simplu în ramă multiplă, este certificat UL și poate fi utilizat în vehicule feroviare în conformitate cu standardele. Flexibilitate ridicată în utilizare!
- Potrivit pentru conductori cu secțiuni cuprinse între 0,14 – 2,50 mm².
Domeniul de utilizare
- Pentru utilizare cu o presetupă metrică al cărei filet de conectare este mai mare decât orificiul filetat existent.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000796
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Contact pentru conectori industriali
Metoda de fixare
- 0,75 mm² - 2,5 mm²
Material
- alamă placată cu aur CuZn / Au
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.