e-Shop

ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V

Cablu multiconductor ecranat conform cu EN 50306-4 5E tip MM S pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare

ÖLFLEX® TRAIN 355 C 300V - Cablu de comandă ecranat EN 50264-3-2 MM S 300/500V pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare/material rulant; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Conform cu EN 50264-3-2 tip MMS și
    EN 45545-2
  • Rezistență la temperaturi ridicate: între -50°C și 120°C
  • Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receRezistenţa mecanicăRezistent la uleiInterferenţa semnalelorRezistent la temperaturăRezistent la UV

CE

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
15355000
2 X 1.06.239,2771,4
15355001
4 X 1.07.264,06108,5
15355002
7 X 1.08.597,15152
15355003
9 X 1.010.8137,41234,1
15355004
12 X 1.011.3170,09257,7
15355005
19 X 1.013.7261,77395
15355006
24 X 1.015.6324,51482,2
15355007
32 X 1.017.1411,92605,9
15355008
37 X 1.017.9471,56685,9
15355009
40 X 1.019.4510,27777,3
15355010
4 X 1.58.486,8145,1
15355011
7 X 1.510.2150,51224
15355012
9 X 1.513.1191,37336
15355013
12 X 1.513.8240371,1
15355014
19 X 1.516.2369,09547,8
15355015
24 X 1.518.9463,04697,9
15355016
32 X 1.520.8591,57891,5
15355017
37 X 1.521.8664,73993,6
15355018
4 X 2.59.6153,75219,6
15355019
7 X 2.511.6224,75311,4
15355020
9 X 2.514.9309,28478,1
15355021
12 X 2.515.7382,12529,9
15355022
19 X 2.518.6573,02794,6
15355023
24 X 2.521.3718,82999,1

Beneficii

  • Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interfentelor electromagnetice
  • Rezistență chimică bună
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Domeniu de temperatură extins
  • Propagarea redusă a flăcării crește
    protecția împotriva pierderilor de vieți
    omenești și distrugerea de proprietăți în
    caz de incendiu

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
  • Potrivit pentru conectarea lămpilor, echipamentelor de încălzire, aparatelor electrice, cutiilor cu şiruri de cleme și surselor de alimentare
  • Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate

Caracteristicile produsului

  • Comportament la foc conform cu EN/IEC:
    - Fără halogeni, conform cu EN 60754-1
    - Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2
    - Fără fluor, conform cu EN 60684-2
    - Fără gaze toxice, conform cu EN 50305
    - Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2
    - Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2
    - Intârzierea propagării foculuiconform cu
    EN 60332-3-24/EN 60332-3-25/
    EN 50305
  • Comportament la foc conform cu NF:
    - Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100
    - Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702
    - Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,
    Cat. C1 și C2
  • Proprietăți chimice:
    - Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-3-2
    - Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-3-2
    - Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-3-2
    - Rezistență la baze cf. cu EN 50264-3-2
    - Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2/
    EN 50305)
  • Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A

Normă de referință / aprobări

  • EN 50264-3-2 Tip MMS
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificare: C/F0
    (propagare flacără/fum)

Descrierea produsului

  • Conductor: Toroane de liţe fine din cupru cositorit
  • Izolare: Compus din polimer conform cu EN 109, reticulat cu fascicul de electroni
  • Culoarea izolației: Negru cu numere albe
  • Înveliş: Folie din plastic fără halogeni
  • Ecranare: Ţesătură din cupru cositorit
  • izolație exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104
  • Culoare manta exterioară: Negru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Negri, numerotați (imprimare albă)

Construcția conductorilor

  • Format din liţe fine, clasa 5, conform IEC 60228

Raza minimă de îndoire

  • Pozare fixă:
    ≤ 12 mm: 3 x DE
    > 12 mm: 4 x DE
  • Flexare ocazională:
    ≤ 12 mm: 4 x DE
    > 12 mm ≤ 20 mm: 5 x DE
    > 20 mm: 6 x DE
    (DE = Diametru exterior)

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V
  • Um AC 600 V
    V0 DC 450 V

Tensiunea de test

  • 2,0 kV AC; 4,8 kV DC

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție V/G
    X = fără conductor de protecție

Gama de temperatură

  • Instalații fixe: între -45 °C și +120°C (20.000 h) -50 °C conf. GOST 20.57.406-81
  • Flexare ocazională:
    Între -35°C și +90°C
    Scurtcircuit: +200°C (5s)

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.