e-Shop

ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V

Cabluri multiconductor conforme cu EN 50306-4-1E tip MM pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare

ÖLFLEX® TRAIN 320 TW-E 300V - cablu de comandă conform EN 50306-4 1E tip MM, 300/500V pentru vehicule feroviare/trenuri, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

  • Conform cu EN 50306-4 clasa E, tip MM și EN 45545-2
  • Rezistență la temperaturi ridicate: între -50 °C și +125 °C
  • Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receRezistenţa mecanicăRezistent la uleiCerinţa de spaţiuRezistent la temperaturăRezistent la UV

CE

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
15320000
4 X 0.56.019,260,95
15320001
7 X 0.56.833,684,17
15320002
13 X 0.58.862,4142,1
15320003
19 X 0.59.691,2180,85
15320004
37 X 0.512.9177,6332,58
15320005
4 X 0.756.528,876,4
15320006
7 X 0.757.450,4108,28
15320007
13 X 0.759.793,6185,94
15320008
19 X 0.7510.6136,8240,31
15320009
37 X 0.7513.8266,4427
15320011
4 X 1.06.838,490,13
15320012
7 X 1.07.867,2130,21
15320013
13 X 1.010.3124,8226,12
15320014
19 X 1.011.3182,4295,72
15320015
37 X 1.014.8355,2531,56
15320016
4 X 1.57.957,6124,75
15320017
7 X 1.59.3100,8189,27
15320018
13 X 1.512.3187,2325,41
15320019
19 X 1.513.6273,6433,31
15320020
37 X 1.518.0532,8782,39
15320021
2 X 2.58.249,2126,39
15320022
3 X 2.58.673,79151,93
15320023
4 X 2.59.498,39188,61

Beneficii

  • Grosime redusă a peretelui izolației, pentru economie de spațiu
  • Rezistență chimică bună
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Domeniu de temperatură extins
  • Propagarea redusă a flăcării crește
    protecția împotriva pierderilor de vieți
    omenești și distrugerea de proprietăți în
    caz de incendiu

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
  • Potrivit pentru circuitele de control și monitorizare, precum și pentru circuitele de blocare și cablajul intern al echipamentelor în trenuri și locomotive
  • Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate

Caracteristicile produsului

  • Comportament la foc conform cu EN/IEC:
    - Fără halogeni, conform cu EN 60754-1
    - Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2
    - Fără fluor, conform cu EN 60684-2
    - Fără gaze toxice, conform cu EN 50305
    - Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2
    - Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2
    - Intârzierea propagării foculuiconform cu
    EN 60332-3-24/EN 60332-3-25/
    EN 50305
  • Comportament la foc conform cu NF:
    - Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100
    - Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702
    - Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,
    Cat. C1 și C2
  • Proprietăți chimice:
    - Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50306
    - Rezistență la combustibil cf. cu EN 50306
    - Rezistență la acizi cf. cu EN 50306
    - Rezistență la baze cf. cu EN 50306
    - Rezistență la ozon cf. cu EN 50306
  • Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A

Normă de referință / aprobări

  • EN 50306-4 class E, type MM
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificare: C/F0
    (propagare flacără/fum)

Descrierea produsului

  • Liţe din cupru cositorit, 19 sau 37 liţe, SRC (conductor rotund special)
  • Izolare: Compus din polimer reticulat cu fascicul de electroni, conform cu EN 50306
  • Culoarea izolației: Alb cu numere negre
  • Compusul din polimer reticulat este foarte rezistent la uleiuri, combustibili, substanțe alcaline și acide.
  • Culoare manta exterioară: Negru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Alb cu numere negre

Construcția conductorilor

  • SRC (conductor rotund special) cu 19 sau 37 fire cf. cu EN 50306-1

Raza minimă de îndoire

  • Pozare fixă:
    ≤ 12 mm: 4 x DE/3 x DE*
    > 12 mm: 5 x DE/4 x DE*
    * pentru îndoire atentă, în dreptul
    terminalului de conectare
  • Flexare ocazională:
    ≤ 12 mm: 5 x DE
    > 12 mm: 6 x DE
    (DE = Diametru exterior)

Tensiune nominală

  • U0: 600 V c.a. U0/U: 300/500 V c.a. conform EN 50306 Um: 550 V c.a.

Tensiunea de test

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție V/G
    X = fără conductor de protecție

Gama de temperatură

  • Instalații fixe: între -45 °C și +125 °C (20.000 h) -50 °C conf. GOST 20.57.406-81
  • Flexare ocazională:
    Între -35°C și +105°C
    Scurtcircuit: +160°C (5s)

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.