e-Shop

ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V

Cablu multiconductor ecranat conform cu EN 50306-4 5E tip MM S pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare

ÖLFLEX® TRAIN 327 C TW-E 300V - cablu de comandă ecranat, conform EN 50306-4 5E tip MM S, 300/500V pentru vehicule feroviare/trenuri, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1

  • Conform cu EN 50306-4 clasa E, tip MM S și EN 45545-2
  • Rezistență la temperaturi ridicate: între -50 °C și +125 °C
  • Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil

ŞinăRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receRezistenţa mecanicăRezistent la uleiCerinţa de spaţiuInterferenţa semnalelorRezistent la temperaturăRezistent la UV

CE

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
15327000
2x (2X0,5)10.738,87178,98
15327001
3x (2X0,5)11.458,3211,95
15327002
4x (2X0,5)12.477,74253,53
15327003
7x (2X0,5)14.7136,38374,84
15327004
2x (2X0,75)11.551,5212,9
15327005
3x (2X0,75)12.277,25249,55
15327006
4x (2X0,75)13.4103306,77
15327007
7x (2X0,75)15.9180,64446,95
15327008
2x (2X1)11.963234,98
15327009
3x (2X1)12.694,5281,92
15327010
4x (2X1)13.8126341,82
15327011
7x (2X1)16.5220,93499,43
15327012
2x (2X1,5)13.990317,42
15327013
3x (2X1,5)14.8136383,34
15327014
4x (2X1,5)16.3181491,8
15327015
7x (2X1,5)19.5320697,3

Beneficii

  • Grosime redusă a peretelui izolației, pentru economie de spațiu
  • Ecranarea din cupru este conformă cu cerințele EMC și protejează împotriva interferențelor electromagnetice
  • Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
  • Domeniu de temperatură extins
  • Propagarea redusă a flăcării crește
    protecția împotriva pierderilor de vieți
    omenești și distrugerea de proprietăți în
    caz de incendiu

Domeniul de utilizare

  • În medii sensibile EMC
  • Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
  • Potrivit pentru circuitele de control și monitorizare, precum și pentru circuitele de blocare și cablajul intern al echipamentelor în trenuri și locomotive
  • Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri și în medii cu temperaturi ambiante ridicate

Caracteristicile produsului

  • Comportament la foc conform cu EN/IEC:
    - Fără halogeni, conform cu EN 60754-1
    - Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2
    - Fără fluor, conform cu EN 60684-2
    - Fără gaze toxice, conform cu EN 50305
    - Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2
    - Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2
    - Intârzierea propagării foculuiconform cu
    EN 60332-3-24/EN 60332-3-25/
    EN 50305
  • Comportament la foc conform cu NF:
    - Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100
    - Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702
    - Intârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070,
    Cat. C1 și C2
  • Proprietăți chimice:
    - Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50306
    - Rezistență la combustibil cf. cu EN 50306
    - Rezistență la acizi cf. cu EN 50306
    - Rezistență la baze cf. cu EN 50306
    - Rezistență la ozon cf. cu EN 50306
  • Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A

Normă de referință / aprobări

  • EN 50306-4 clasa E, tip MM S
  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • NF F 16-101 - Clasificare: C/F1
    (propagare flacără/fum)

Descrierea produsului

  • Liţe din cupru cositorit, 19 sau 37 liţe, SRC (conductor rotund special)
  • Izolare: Compus din polimer reticulat cu fascicul de electroni, conform cu EN 50306
  • Culoarea izolației: Alb cu numere negre
  • Ecranare: Ţesătură din cupru cositorit pe fiecare pereche
  • Mantaua de peste ecranare: compus din compus de polimeri S2, conform cu EN 5030, reticulat cu fascicul de electroni
  • Compusul din polimer reticulat este foarte rezistent la uleiuri, combustibili, substanțe alcaline și acide.
  • Culoare manta exterioară: Negru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Alb cu numere negre

Construcția conductorilor

  • SRC (conductor rotund special) cu 19 sau 37 fire cf. cu EN 50306-1

Raza minimă de îndoire

  • Instalaţii fixe: 5 x diametrul exterior
  • Flexare ocazională: 10 x diametru exterior

Tensiune nominală

  • U0: 600 V c.a. U0/U: 300/500 V c.a. conform EN 50306 Um: 550 V c.a.

Tensiunea de test

  • 3,5 kV AC; 8,4 kV DC

Gama de temperatură

  • Instalații fixe: între -45 °C și +125 °C (20.000 h) -50 °C conf. GOST 20.57.406-81
  • Flexare ocazională:
    Între -35°C și +105°C
    Scurtcircuit: +160°C (5s)

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.