e-Shop

SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-HF-M SC, conexiune cu șurub a unui cablu din alamă fără halogen cu contact ecranat cu rezistență redusă și arc de contact CEM flexibil și foarte conductiv, instalare simplă

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

ŞinăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenSiguranţăInterferenţa semnalelor

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmDiametrul minim peste ecran (mm)Mărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
53112530
M 12 x 1,53,5 - 711626.56,550
53112531
M 16 x 1,54,5 - 1042033.0750
53112532
M 20 x 1,57 - 1352437.0825
53112533
M 25 x 1,59 - 177,52938.5825
53112534
M 32 x 1,511 - 2193645.5925
53112535
M 40 x 1,519 - 28154548.0910
53112536
M 50 x 1,527 - 35215455.5105

Beneficii

  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Potrivit pentru cabluri cu sau fără izolaţie intermediară
  • Rezistenţa de contact redusă cu ecranul asigură protecţia EMC optimă
  • Contact EMC flexibil cu conductivitate
    mare pentru conectarea ecranelor de diametre diferite
  • Câţiva paşi simpli, uşor de asamblat

Domeniul de utilizare

  • Metrouri și trenuri
  • Pentru împământarea conformă CEM a liței de ecranare din cupru
  • Pentru industria constructoare de maşini / inginerie
  • Măsurări şi control tehnologic
  • Tehnologii pentru automatizări

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Notă

  • Piuliţele SKINDICHT® SM-PE-M asigură contact optim cu suprafeţele vopsite sau anodizate

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Pentru dimensiunile de instalare și momente de strângere consultați T21

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.