UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR
Cablu feroviar multifilar rezistent la foc în conformitate cu EN 50264-3-2 tip MM și EN 50200
UNIRAIL S 50264-3-2 600V MM FR - Cablu de comandă rezistent la foc pentru trenuri/vehicule feroviare, 120 min. integritate funcțională conform EN 50200; EN 45545 HL3
- Conform cu EN 50264-3-2 tip MM și EN 45545-2
- Integritate funcțională în conformitate cu EN 50200 până la 120 de minute
- Rezistență ridicată la uleiuri și combustibil
Beneficii
- Pentru protecție împotriva rănirii persoanelor și deteriorării bunurilor.
- Integritatea izolației de până la 120 de minute sub efectul focului (clasificare PH120 în conformitate cu EN 50200). Garantează integritatea funcțională și alimentarea cu energie electrică în situații de urgență.
- Conform cu standardele de utilizare în vehiculele feroviare: cerințe pentru siguranța la foc și proiectarea cablurilor în conformitate cu EN 50264-3-2, tip MM; comportamentul la foc în conformitate cu EN 45545-2, nivelul de pericol HL3.
- Izolația reticulată și materialele mantalei asigură o durată de viață lungă la temperaturi ridicate sau la o sarcină ridicată a curentului și oferă rezistență dieletrică ridicată.
- Materialele fără halogen și cu întârziere mare a propagării focului reduc riscul de propagare a incendiilor, densitatea ridicată a fumului și gazelor de fum toxice în caz de incendiu
Domeniul de utilizare
- Pentru cablarea componentelor de siguranță în vehiculele feroviare.
- Domeniile tipice de aplicare sunt circuitele de alimentare de urgență pentru alarme, iluminat și comunicații, care trebuie să își mențină funcția pentru o anumită perioadă de timp în caz de incendiu.
- Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă și pentru aplicații în care deplasarea este limitată
- Poate fi utilizat în medii uscate, umede și, în special, în medii dure și uleioase.
- Compusul din polimer reticulat este foarte rezistent la uleiuri, combustibili, substanțe alcaline și acide.
Caracteristicile produsului
- Comportament la foc conform cu EN/IEC:
- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1
- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2
- Fără fluor, conform cu EN 60684-2
- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305
- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2
- Intârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2
- Intârzierea propagării foculuiconform cu
EN 60332-3-24/EN 60332-3-25/
EN 50305 - Proprietăți chimice:
- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-3-2
- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-3-2
- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-3-2
- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-3-2
- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2/
EN 50305) - Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A
Normă de referință / aprobări
- EN 50264-3-2 tip MM
- DIN EN 45545-2 (HL3)
- EN 50200
Descrierea produsului
- Conductor multifilar din liţe fine de cupru cositorit
- Bandă de mică bobinată
- Izolație: compus polimeric reticulat EI 109
- Culoarea izolației: Negru cu numere albe
- Înfășurare: bandă nehigroscopică
- Înveliș: compus polimeric reticulat EM 104
- Culoare înveliș exterior: roșu
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negri, numerotați (imprimare albă)
Construcția conductorilor
- Format din liţe fine, clasa 5, conform IEC 60228
Raza minimă de îndoire
- Instalare fixă: 4 x diametru cablu
Tensiune nominală
- U0/U AC 0.6/1 kV
- Um AC 1.2 kV
V0 DC 0.9 kV
Tensiunea de test
- 3,5 kV AC; 8,4 kV DC
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție V/G
X = fără conductor de protecție
Gama de temperatură
- Instalare fixă: -40°C ÷ +90°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.