e-Shop

FLEXIMARK® THERMO WRAP

Indicator de temperatură pentru monitorizarea cablurilor de alimentare, cu efect de memorare, disponibil pentru diferite temperaturi de activare (+70 °C sau + 90 °C).

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeTimpul de asamblare

Articol nr. Denumire articolDimensiune (mm)UA (buc/set)
83881120FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -1000118x151000
83881121FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -200118x15200
83881122FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -50118x1550
83881123FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -20118x1520
83881124FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -1000118x151000
83881125FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -200118x15200
83881126FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -50118x1550
83881127FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -20118x1520

Beneficii

  • Echipamentele electrice pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.
  • Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.
  • Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.
  • Instalare sigură, rapidă și simplă.
  • Adecvat pentru cabluri cu diametrul exterior de până la 33 mm.

Domeniul de utilizare

  • Pentru a indica depășirea temperaturilor.
  • Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de la +70°C sau +90°C (în funcție de produs).
  • Pentru utilizare cu cabluri de alimentare.
  • Se poate utiliza în medii interioare uscate.

Notă

  • Limitări: Aceste etichete sunt destinate utilizării pe aparate electrice. Din acest motiv, siguranța electrică trebuie să fie verificată de un electrician competent înainte de instalare. FLEXIMARK® THERMO WRAP nu este adecvată pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. Expunerea îndelungată la lumina ultravioletă (UV) poate deteriora straturile și le poate face inoperabile. FLEXIMARK® THERMO WRAP nu previne defecțiunile electrice sau incendiile, dar ajută la monitorizarea temperaturilor anormale și oferă o indicație vizuală a unei temperaturi anormale a izolației cablului de peste 70°C/90 °C, indiferent de cauza de bază.

Clasificare ETIM 5

  • EC003592

Culoare

  • Galben

Material

  • Poliester.
    Film de acoperire: poliester
    Adeziv: acrilic
    Material de schimbare a culorii: material solid cristalin, alb, netoxic, pe suport negru, absorbant, lipit cu adeziv acrilic.

Gama de temperatură

  • - Temperatura de activare: 70 °C și 90 °C
    - Toleranță: +/- 1 °C
    - Timp de reacție: între 5 și 20 de secunde
    - Depozitare la temperatura camerei și umiditate normală ( între 16 °C și 27 °C și 40 % până la 60 % RH)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.