e-Shop

Kit inițial FLEXIMARK® THERMO CLIP

Cutie cu indicatoare de temperatură FLEXIMARK® THERMO CLIP, într-o carcasă solidă și ordonată, cu compartimente pentru piese mici și cu un capac transparent.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeTimpul de asamblare

Articol nr.
83881140

Beneficii

  • Kit pentru începători ca echipament de bază cu FLEXIMARK® Indicatori de temperatură THERMO CLIP în cinci dimensiuni diferite pentru diametre externe ale țevilor cuprinse între 2,3 și 31,0 mm.
  • Utilizarea cantităților mici asigură comandarea optimă a acestora și previne încurcarea reperelor. Dimensiunea compartimentelor poate fi adaptată individual.
  • Cutie stabilă și robustă, confecționată din plastic rezistent.
  • Capacul transparent oferă o imagine de ansamblu perfectă, chiar și atunci când este închis.
  • Închiderea cu sistem rapid asigură o închidere sigură.

Domeniul de utilizare

  • Pentru transportul și stocarea în siguranță a indicatorilor de temperatură FLEXIMARK® THERMO CLIP.
  • Special pentru utilizare în activitățile de întreținere, de ex., pentru verificarea instalațiilor industriale.

Notă

  • Limitări: Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP este adecvată pentru utilizarea pe cabluri cu o tensiune nominală maximă de 600 VCA/VDC. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este adecvată pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu sunt adecvate pentru utilizarea la temperaturi sub zero grade Celsius. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu previn defecțiunile electrice sau incendiile, dar ajută la monitorizarea temperaturilor anormale și oferă o indicație vizuală a temperaturilor anormale ale izolației de peste 71°C, indiferent de cauza de bază. Utilizarea seriei FLEXIMARK® THERMO CLIP nu înlocuiește necesitatea de a inspecta, testa, întreține și instala instalațiile electrice în conformitate cu reglementările locale privind instalarea electrică, inspecția și întreținerea, cu cerințele de sănătate și siguranță și cu instrucțiunile producătorului. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este potrivită pentru toate condițiile ambientale. Utilizatorul final trebuie să verifice dacă acestea sunt adecvate pentru aplicația sa.

Clasificare ETIM 5

  • EC003592

La cerere

  • Alte mărimi și simboluri

Culoare

  • Violet

Material

  • Masterbatch termocrom 5-10 %. 90-95% polipropilenă, nehalogenată (fără halogeni).

Gama de temperatură

  • Modificarea reversibilă a culorii la temperaturi de la +53°C până la +70°C.
  • Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +71°C.

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.