e-Shop

FLEXIMARK® THERMO CLIP

Indicator de temperatură pentru monitorizarea cablurilor de alimentare, cu efect de memorare, fără halogen, disponibil pentru cabluri cu diametre exterioare diferite.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeTimpul de asamblare

Articol nr. Denumire articolDiametru cabluluiSecțiune conductorUA (buc/set)
83881100FLEXIMARK THERMO CLIP H1 70°C -502,3-4,22,3-4,2 mm50
83881101FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -10002,3-4,22,3-4,2 mm1000
83881102FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -50002,3-4,22,3-4,2 mm5000
83881103FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -504,8-7,14,8-7,1 mm50
83881104FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -5004,8-7,14,8-7,1 mm500
83881105FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -50004,8-7,14,8-7,1 mm5000
83881106FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -258-13,68-13,6 mm25
83881107FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -2508-13,68-13,6 mm250
83881108FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -20008-13,68-13,6 mm2000
83881109FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -1213,8-2313,8-23 mm12
83881110FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -12013,8-2313,8-23 mm120
83881111FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -50013,8-2313,8-23 mm500
83881112FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -623-3123-31 mm6
83881113FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -6023-3123-31 mm60
83881114FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -24023-3123-31 mm240

Beneficii

  • Echipamentele electrice pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.
  • Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.
  • Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.
  • Instalare sigură, rapidă și simplă.
  • Produs fără halogen care nu generează gaze nocive în cazul unui incendiu.

Domeniul de utilizare

  • Pentru a indica depășirea temperaturilor.
  • Modificarea reversibilă a culorii la temperaturi de la +53°C până la +70°C.
  • Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +71°C.
  • Pentru utilizare cu cabluri de alimentare.
  • Se poate utiliza în medii interioare uscate.

Notă

  • Limitări: Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP este adecvată pentru utilizarea pe cabluri cu o tensiune nominală maximă de 600 VCA/VDC. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este adecvată pentru utilizarea neprotejată în exterior sau în lumina directă a soarelui. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu sunt adecvate pentru utilizarea la temperaturi sub zero grade Celsius. FLEXIMARK® THERMO CLIP nu previn defecțiunile electrice sau incendiile, dar ajută la monitorizarea temperaturilor anormale și oferă o indicație vizuală a temperaturilor anormale ale izolației de peste 71°C, indiferent de cauza de bază. Utilizarea seriei FLEXIMARK® THERMO CLIP nu înlocuiește necesitatea de a inspecta, testa, întreține și instala instalațiile electrice în conformitate cu reglementările locale privind instalarea electrică, inspecția și întreținerea, cu cerințele de sănătate și siguranță și cu instrucțiunile producătorului. Seria FLEXIMARK® THERMO CLIP nu este potrivită pentru toate condițiile ambientale. Utilizatorul final trebuie să verifice dacă acestea sunt adecvate pentru aplicația sa.

Clasificare ETIM 5

  • EC003592

La cerere

  • Alte mărimi și simboluri

Culoare

  • Violet

Material

  • Masterbatch termocrom 5-10 %. 90-95% polipropilenă, nehalogenată (fără halogeni).

Gama de temperatură

  • Modificarea reversibilă a culorii la temperaturi de la +53°C până la +70°C.
  • Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +71°C.

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.