e-Shop

FLEXIMARK® THERMO SPOT

Indicator de temperatură pentru monitorizarea echipamentelor electrice, cu efect de memorare, temperatură de activare de +52°C.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeTimpul de asamblare

Articol nr. Denumire articolDimensiune (mm)UA (buc/set)
83881128FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 1000Ø171000
83881129FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 200Ø17200
83881130FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 50Ø1750
83881131FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 20Ø1720

Beneficii

  • Echipamentele electrice care au o suprafață plată pot fi inspectate vizual datorită indicatorilor de temperatură atașați. În cazul în care temperatura este depășită, culoarea se modifică.
  • Identificarea rapidă a componentelor electrice supraîncălzite permite analizarea rapidă a cauzei. Acest lucru permite inițierea contramăsurilor potrivite pentru a evita opririle neplanificate.
  • Monitorizarea 24/7 și efectul de memorare fac posibilă înregistrarea continuă a depășirii temperaturii și pot acționa ca o avertizare timpurie de supraîncălzire.
  • Instalare sigură, rapidă și simplă.
  • Disponibil în unități de ambalare diferite.

Domeniul de utilizare

  • Pentru a indica depășirea temperaturilor.
  • Modificarea ireversibilă a culorii la temperaturi de peste +52°C.
  • Pentru utilizare cu echipamente electrice.
  • Se poate utiliza în medii interioare uscate.

Notă

  • Limitări: Aceste etichete nu vor preveni defecțiunile electrice sau incendiile, dar vor ajuta la monitorizarea temperaturilor anormale și vor oferi indicații vizuale privind potențialele defecțiuni electrice și riscurile de incendiu. Aceste etichete nu înlocuiesc necesitatea de a instala, testa, inspecta și întreține în mod oficial echipamentul electric în conformitate cu Legea privind electricitatea la locul de muncă, cu reglementările privind cablarea instalațiilor electrice și cu instrucțiunile producătorului.

Clasificare ETIM 5

  • EC003592

Culoare

  • Alb

Material

  • Poliester.
    Film de acoperire: poliester
    Adeziv: acrilic
    Material de schimbare a culorii: material solid cristalin, alb, netoxic, pe suport negru, absorbant, lipit cu adeziv acrilic.

Gama de temperatură

  • - Temperatura de activare: 52°C
    - Toleranță: +/- 1°C
    - Depozitare la temperatura și umiditatea camerei (adică între 16° C și 27° C și 40% până la 60% RH)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.