e-Shop

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH

Cablu de contrul ecranat, fără halogen, şi caracteristici îmbunătățite în caz de incendiu

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH - Cablu ecranat de forţă şi comandă fără halogeni, HFFR, flexibil, pentru diverse aplicații, U0/U: 300/500V

  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Pentru utilizare în clădiri publice și zone industriale
  • Utilizabil temporar în mediul extern

Cu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenInterferenţa semnalelor

CERUDNVEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
1123200
2 X 0.55.93651
1123201
3 G 0.56.24361
1123202
3 X 0.56.24361
1123203
4 G 0.56.64972
1123204
4 X 0.56.64972
1123205
5 G 0.57.15785
1123206
5 X 0.57.15785
1123208
7 G 0.57.769103
1123209
7 X 0.57.769103
1123213
12 G 0.510.1104165
1123217
18 G 0.511.8141236
1123220
25 G 0.513.7224324
1123232
2 X 0.756.34360
1123233
3 G 0.756.65277
1123234
3 X 0.756.65277
1123235
4 G 0.757.16187
1123236
4 X 0.757.16187
1123237
5 G 0.757.972106
1123238
5 X 0.757.972106
1123241
7 G 0.758.589129
1123242
7 X 0.758.589129
1123247
12 G 0.7511.1138211
1123248
12 X 0.7511.1138211
1123251
18 G 0.7513211307
1123254
25 G 0.7515.1280413
1123266
2 X 1.06.65179
1123267
3 G 1.06.96288
1123268
3 X 1.06.96288
1123269
4 G 1.07.474106
1123270
4 X 1.07.474106
1123271
5 G 1.08.388124
1123272
5 X 1.08.388124
1123274
7 G 1.08.9112155
1123275
7 X 1.08.9112155
1123280
12 G 1.011.7185250
1123281
12 X 1.011.7185250
1123284
18 G 1.014.1268368
1123290
25 G 1.016.2354493
1123291
25 X 1.016.2354493
1123306
2 X 1.57.26591
1123307
3 G 1.57.682112
1123308
3 X 1.57.682112
1123309
4 G 1.58.4100141
1123310
4 X 1.58.4100141
1123311
5 G 1.59.1119161
1123312
5 X 1.59.1119161
1123314
7 G 1.510154206
1123315
7 X 1.510154206
1123320
12 G 1.513.4268355
1123324
18 G 1.515.8373517
1123328
25 G 1.518.2530705
1123339
2 X 2.58.696128
1123340
3 G 2.59.1118157
1123342
4 G 2.510147201
1123344
5 G 2.511.1176248
1123346
7 G 2.512253313
1123349
12 G 2.516.3385524
1123359
3 G 4.010.6178231
1123360
4 G 4.011.8248291
1123361
5 G 4.013.3269361
1123362
7 G 4.014.6371468
1123366
3 G 6.012.7240318
1123367
4 G 6.014.2343437
1123368
5 G 6.015.5441510
1123369
7 G 6.017510662
1123372
4 G 10.017.2495685
1123373
5 G 10.019.5592824
1123374
7 G 10.021.48201067
1123377
4 G 16.020.27361036
1123378
5 G 16.022.68951285
1123381
4 G 25.025.111291663
1123382
5 G 25.02814001976
1123385
4 G 35.028.215462052

Beneficii

  • Instalare uşoară datorită designului flexibil
  • Instalare care economisește spațiu datorită diametrelor mici ale cablurilor
  • Certificat pentru aplicaţii navale
  • Notă: pentru folosirea cablurilor în conformitate cu AWM (Appliance Wiring Material) , conform NFPA 79 Ed. 2012:, consultă apendixul T29

Domeniul de utilizare

  • Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren
  • Procese tehnologice
    Echipamente industriale
    Sisteme de încălzire și de aer condiționat
  • În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
  • În medii sensibile EMC
  • Poate fi utilizat temporar în mediul extern, ținând cont de intervalul de temperatură.

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
  • Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 şi IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 ( Împroşcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri )
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Normă de referință / aprobări

  • UL AWM style 21217
  • Bazat pe EN 50525-3-11
  • Bazat pe EN 50525-2-51
  • Nr. certificat DNV GL: TAE00002RK

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolaţia conductorului: fără halogeni
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Folie de plastic fără halogeni bobinată, suprapusă parţial
  • Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
  • Izolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Negru cu numere albe conform VDE 0293-334

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 20 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 6 x diametru exterior

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensiunea de test

  • Conductor/conductor 4000 V
  • Conductor / ecran : 2000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • Flexare ocazională: -25°C ÷ +70°C (UL: +75°C)
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C (UL: +75°C)

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.