e-Shop

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H

Cabluri de control fără halogen, rezistente la uleiuri și foarte flexibile

ÖLFLEX® CLASSIC 110 H - cablu de comandă, fără halogen, HFFR, rezistent la ulei, foarte flexibil și rezistent la frig de până la -30°C pentru aplicații multiple, Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (BauPVO) / CPR

  • Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
  • Flexibilitate mare și rezistență la uleiuri
  • Utilizabil temporar în mediul extern

Rezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receRezistent la uleiRezistent la UV

CERUDNVEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H U0/U: 300/500 V
10019900
2 X 0.55.19,641
10019901
3 G 0.55.414,449
10019902
3 X 0.55.414,449
10019903
4 G 0.55.819,258
10019904
4 X 0.55.819,258
10019905
5 G 0.56.32469
10019906
7 G 0.56.933,687
10019907
12 G 0.59.157,6141
10019910
2 X 0.755.514,451
10019911
3 G 0.755.821,661
10019912
3 X 0.755.821,661
10019913
4 G 0.756.328,873
10019914
4 X 0.756.328,873
10019915
5 G 0.756.93687
10019916
5 X 0.756.93687
10019917
7 G 0.757.550,4111
10019918
7 X 0.757.550,4111
10019919
9 G 0.759.664,8150
10019920
12 G 0.7510.186,4186
10019921
18 G 0.7512129,6265
10019922
25 G 0.7514.1180365
10019960
2 X 1.05.819,259
10019961
3 G 1.06.128,872
10019962
3 X 1.06.128,872
10019963
4 G 1.06.638,487
10019964
4 X 1.06.638,487
10019965
5 G 1.07.348104
10019967
7 G 1.08.167,2138
10019968
8 G 1.09.776,8164
10019969
12 G 1.010.7115,2225
10019970
14 G 1.011.4134,4261
10019971
18 G 1.012.9172,8328
10019972
25 G 1.015240445
10019973
41 G 1.019.2393,6719
10019930
2 X 1.56.428,876
10019931
3 G 1.56.843,294
10019980
3 X 1.56.843,294
10019932
4 G 1.57.457,6115
10019933
5 G 1.58.372142
10019934
7 G 1.59100,8184
10019981
8 G 1.510.8115,2218
10019982
9 G 1.511.6129,6245
10019935
12 G 1.512.2172,8308
10019936
14 G 1.513201,6357
10019937
18 G 1.514.6259,2449
10019938
25 G 1.517.2360617
10019927
34 G 1.519.8489,6821
10019944
2 X 2.57.648113
10019945
3 G 2.58.372146
10019946
4 G 2.5996180
10019947
5 G 2.510.1120221
10019948
7 G 2.511.2168295
10019949
12 G 2.515.1288491
10019950
4 G 4.010.8153,6268
10019951
5 G 4.012.1192328
10019952
7 G 4.013.4268,8438
10019953
4 G 6.013230,4391
10019954
5 G 6.014.5288478
10019975
7 G 6.016403,2638
10019851
4 G 10.016.2384635
10019852
5 G 10.018.1480775
10019849
4 G 16.018.8614,4930
10019853
5 G 16.021.27681147
10019854
4 G 25.023.59601442
10019855
5 G 25.026.412001773
10019856
4 G 35.026.613441917

Beneficii

  • Manevrare şi instalarea uşoară datorită flexibilităţii ridicate
  • Domeniu variat de aplicații datorită caracteristicilor excelente ale produsului
  • Certificat pentru aplicaţii navale
  • Notă: pentru folosirea cablurilor în conformitate cu AWM (Appliance Wiring Material) , conform NFPA 79 Ed. 2012:, consultă apendixul T29

Domeniul de utilizare

  • Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren
  • Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire şi de aer condiţionat Scene pentru spectacole
  • În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
  • Potrivit pentru utilizare conform European Construction Product Regulation (CPR),vezi anexa T14
  • Poate fi utilizat temporar în mediul extern, ținând cont de intervalul de temperatură.

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
  • Nepropagarea focului conform cu IEC 60332-3-22 şi IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25 ( Împroşcarea focului pe un mănunchi vertical de cabluri )
  • UL Cable Flame Test
  • Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
  • Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1 (TM5) și UL OIL RES I și UL OIL RES II
  • Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
  • Rezistent la ozon conform cu EN 50396

Normă de referință / aprobări

  • UL AWM style 21089
  • Bazat pe EN 50525-3-11
  • Bazat pe EN 50525-2-51
  • Nr. certificat DNV GL: TAE0000407

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
  • Izolaţia conductorului: fără halogeni
  • Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
  • Izolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă

Codul de identificare al conductorilor

  • Negru cu numere albe conform VDE 0293-334

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Flexare ocazională: 10 x diametru exterior
  • Instalare fixă: 4 x diametrul cablului

Tensiune nominală

  • U0/U: 300/500 V
  • UL: 600 V

Tensiunea de test

  • 4000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Gama de temperatură

  • Flexare ocazională: -30°C ÷ +70°C (UL: +75°C)
  • Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C (UL: +75°C)

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.