ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH
Cablu de comandă ecranat, fără halogen, rezistent la ulei, foarte flexibil și cu economie de spațiu
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH - cablu de comandă, fără halogen, HFFR, ecranat, rezistent la ulei, flexibil la rece și cu economie de spațiu pentru aplicații multiple, U0/U: 300/500V
- Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
- Flexibilitate mare și rezistență la uleiuri
- Subţire şi uşor, fără izolaţie interioară
Beneficii
- Notă: pentru folosirea cablurilor în conformitate cu AWM (Appliance Wiring Material) , conform NFPA 79 Ed. 2012:, consultă apendixul T29
- Manevrare şi instalarea uşoară datorită flexibilităţii ridicate
- Domeniu variat de aplicații datorită caracteristicilor excelente ale produsului
- Materialele fără halogen și cu întârziere mare a propagării focului reduc riscul de propagare a incendiilor, densitatea ridicată a fumului și gazelor de fum toxice în caz de incendiu
- Ecran din cupru pentru protecţie la interferenţe electromagnetice.
Domeniul de utilizare
- Clădiri publice precum aeroport sau stații de tren
- Procese tehnologice
Echipamente industriale
Sisteme de încălzire și de aer condiționat - În special în zonele unde viața oamenilor și a animalelor precum și obiectele de valoare sunt expuse riscului de incendiu
- Potrivit pentru utilizare conform European Construction Product Regulation (CPR),vezi anexa T14
- Poate fi utilizat temporar în mediul extern, ținând cont de intervalul de temperatură.
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2 (răspândirea flăcării pe un singur cablu)
- Fără propagarea focului conform
IEC 60332-3-24, respectiv IEC 60332-3-25
(împroșcarea focului în poziție verticală) - UL Cable Flame Test
- Fără halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni) Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
- Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2
- Rezistent la ulei conform :EN 50363-4-1 (TM5) și UL OIL RES I și UL OIL RES II
- Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2
- Rezistent la ozon conform cu EN 50396
Normă de referință / aprobări
- UL AWM style 21089
- Bazat pe EN 50525-3-11
- Bazat pe EN 50525-2-51
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru neacoperit
- Izolaţia conductorului: fără halogeni
- Conductori torsadați, aşezaţi în straturi
- Înveliş: Folie din plastic fără halogeni
- Ecran ţesut din liţe de cupru cositorit
- Izolaţia exterioară: Amestec special fără halogen, gri (asemănător RAL 7001)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu de forţă şi comandă
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de comandă
Codul de identificare al conductorilor
- Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15 x diametru exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
- UL: 600 V
Tensiunea de test
- 4000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Flexare ocazională: -30°C ÷ +70°C (UL: +75°C)
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C (UL: +75°C)
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Lungimi maximale: ≥ 4G50 max. 500 m
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.