e-Shop

Papuci de cabluri tubulari din V2A

Papuc de cablu tubular realizat din oțel inoxidabil V2A, rezistent la temperaturi de până la +400°C, destinat utilizării cu ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.

Industrie alimentarăÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialePetrol şi gazeŞinăPotrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăFără halogenRezistenţa termicăProtecţie maximă la vibraţiiRezistenţa mecanicăRezistent la uleiRezistenţă la aciziRezistent la temperatură

Articol nr. Certificare ULLungime (mm)d mm
63207037
NU17,51,6
63207038
NU191,6
63207039
NU223
63207041
NU223
63207042
NU25,53
63207043
NU234
63207044
NU254
63207045
NU264
63207046
NU28,55
63207047
NU28,55
63207048
NU346
63207049
NU33,56
63207051
NU346
63207052
NU37,56

Beneficii

  • Rezistă la temperaturi de până la +400°C.
  • Compatibili cu ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură.
  • Adecvați pentru utilizare cu uneltele de sertizare KLAUKE.
  • Suprafața de montare plană și prelucrarea precisă simplifică procesul de sertizare.

Domeniul de utilizare

  • Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.
  • Rezistenți la coroziune și acid.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru

Material

  • Oțel inoxidabil V2A

Gama de temperatură

  • Temperatură (max.) +400°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.