e-Shop

Papuci de cabluri tubulari din Ni

Papuc de cablu tubular realizat din nichel, rezistent la temperaturi de până la +650°C, destinat utilizării cu cablurile ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialePetrol şi gazePotrivit pentru exteriorRezistenţa termicăRezistent la temperatură

Articol nr. Certificare ULLungime (mm)d mm
63207020
NU16,51,6
63207021
NU17,51,6
63207022
NU191,6
63207023
NU16,52,3
63207024
NU17,42,3
63207025
NU192,3
63207026
NU222,3
63207027
NU22,53,6
63207028
NU243,6
63207029
NU253,6
63207030
NU30,53,6
63207031
NU26,54,5
63207032
NU28,54,5
63207033
NU28,55,5
63207034
NU33,55,5
63207035
NU37,55,5
63207036
NU435,5

Beneficii

  • Rezistă la temperaturi de până la +650°C.
  • Compatibili cu cablurile monofilare ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură, cu conductori nichelați.
  • Cele mai mici rezistențe de contact se obțin prin contactul cu conductorii nichelați.
  • Adecvați pentru utilizare cu uneltele de sertizare KLAUKE.
  • Suprafața de montare plană și prelucrarea precisă simplifică procesul de sertizare.

Domeniul de utilizare

  • Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru

Material

  • Aliaj de nichel

Gama de temperatură

  • Temperatură (max.): +650°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.