e-Shop

Papuci de cabluri tubulari din Cu

Papuci de cablu tubulari realizați din cupru, rezistenți la temperaturi de până la +180 C, ideali pentru a conecta conductorii si cablurile de tip ÖLFLEX® HEAT, disponibil în trei dimensiuni diferite.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeŞinăPotrivit pentru exteriorRezistenţa mecanicăPreluare optimă a efortului de tracţiuneCerinţa de spaţiu

CULUSDNV

Articol nr. Certificare ULLungime (mm)d mmW mm
63207053
da15,251,36
63207054
da171,36,5
63207055
da18,751,37,5
63207056
da15,251,86,5
63207057
da171,86,5
63207058
da18,751,87,5
63207059
da22,51,89
63207061
da15,252,37,5
63207062
da172,37,5
63207063
da18,752,38,5
63207064
da22,52,39,5
63207065
da27,752,313
63207066
da21,7538,5
63207067
da21,7539
63207068
da25,5310
63207069
da30,5313
63207071
da2349,5
63207072
da2549,5
63207073
da26410
63207074
da30,5414
63207075
da28,54,512
63207076
da28,54,512
63207077
da354,515
63207078
da394,517
63207079
da424,519
63207080
da31,55,512
63207081
da33,255,512
63207082
da37,55,515
63207083
da41,55,517
63207084
da455,519

Beneficii

  • Rezistă la temperaturi de până la +180°C.
  • Compatibili cu cablurile din seria ÖLFLEX® HEAT cu rezistență similară la căldură (de ex., seria de produse ÖLFLEX® HEAT 180).
  • Rezistența la căldură testată la 1.000 de cicluri cu cablurile ÖLFLEX® HEAT 180, în conformitate cu DIN EN IEC 61238-1-1.
  • Adecvați pentru utilizare cu uneltele de sertizare KLAUKE.
  • Certificarea UL conform datelor tehnice permite utilizarea produsului pe piața nord-americană.

Domeniul de utilizare

  • Pentru o sertizare sigură a cablurilor cu clase de flexibilitate 2 și 5 în conformitate cu DIN EN 60228.

Normă de referință / aprobări

  • Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei:Papuci tubulari pentru conductori dn cupru

Material

  • Cupru electrolitic cositorit

Gama de temperatură

  • până la +180°C

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.