e-Shop

EPIC® H-B 16 TBFH

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă este compusă din 2 leviere de blocare și o intrare directă pentru cabluri și este soluția ideală pentru aplicațiile din industria materialelor plastice și pentru multe alte aplicații.

  • Mai mult spaţiu interior pentru conductori
  • Versiune cu două leviere de blocare, pentru siguranță crescută
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeRezistenţa mecanicăRobustImpermeabil

CEcRUusCertificare VDE

Articol nr. Descriere articolMPGGâtBucăţi / UA
Carcasă H-B: cuplă de cablu (intrare dreaptă pentru cablu, levier dublu, versiunea înaltă)
70090200
H-B 16 TBFH 21-21da5
70090400
H-B 16 TBFH 29-29da5
79090200
H-B 16 TBFH M2525--5
79090400
H-B 16 TBFH M3232--5
79090401
H-B 16 TBFH 2xM322 x 32--5

Beneficii

  • Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Industria de prelucrare a maselor plastice
  • Tehnologie pentru sunet & lumină

Caracteristicile produsului

  • Carcasă cuplă cablu, varianta înaltă
  • Leviere duble
  • Intrarea dreaptă a cablului
  • Versiune cu / fără gât

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material

  • Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
    Levier: oțel zincat
    Etanșare: NBR

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.