EPIC® H-B 16 SDRL-LB
Carcasă tip H-B. Standard industrial
Carcasa este compusă dintr-un capac metalic, 2 intrări pentru cabluri și levier de blocare și poate fi utilizată, de exemplu, în construcția de mașini și instalații.
- Capac metalic cu balama robustă
- Versiunea cu un singur levier permite blocarea şi deblocarea rapida si uşoară datorită formei geometrice optimizate a levierului
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
Articol nr. | Descriere articol | M | PG | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (cu carcasă, 2 intrari pentru cablu,un levier) | |||||
10078900
| H-B 16 SDRL-LB 21 | - | 21 | 5 | |
19078900
| H-B 16 SDRL-LB M25 | 25 | - | 5 |
Beneficii
- Carcasă standard. Gamă largă pentru toate aplicaţiile
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
- Cu baza montată pe suprafaţă, versiune joasă
- un singur levier de blocare
- 2 intrări de cablu
- Capac metalic
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65 (închis)
- UL50 Tip 12 (blocat)
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.