EPIC® H-B 16 T
Carcasă tip H-B. Standard industrial
La fel, dar mai bun: veți fi impresionat de această carcasă dreptunghiulară pentru conectori, care a fost modernizată în ceea ce privește designul și sistemul haptic. În timp ce proprietățile și avantajele tehnice sunt aceleași, designul modern nu numai că impresionează din punct de vedere vizual, dar asigură și o aderență mult mai bună la conectare și deconectare.
Striații pe mâner pentru deconectare
Beneficii
- Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).
- Conexiunea cu mufă se conectează și se eliberează cu ușurință, datorită designului ușor de utilizat și aderenței bune.
- Blocarea se realizează cu ajutorul unui levier dublu din oțel inoxidabil de pe carcasa opusă.
- Culori conductori: 3 conductori: roșu, alb, verde/galben
- Pentru a proteja insertul conectorului de influențele mediului.
Domeniul de utilizare
- Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
- Pentru utilizare cu inserturi dreptunghiulare corespunzătoare conectorilor sau inserțiilor de module EPIC®.
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Cu asamblarea modulară a conectorilor, potrivită și pentru transmiterea semnalelor și a datelor.
- Pentru utilizare cu o presetupă sau un colier.
- Rezistă la solicitări mecanice mari.
Caracteristicile produsului
- Capac carcasă, versiunea joasă
- Bolţuri pentru două leviere de închidere
- Intrarea dreaptă a cablului
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65 (închis)
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.