e-Shop

EPIC® SENSOR M12B Screw termination

Conector M12 pentru montare pe şantier şantier

Un profesionist al rețelei PROFIBUS®: conectorul de date M12B realizat din plastic poate fi asamblat cu cabluri fieldbus în șantier, fără a necesita nicio altă unealtă specială, datorită conexiunii cu șurub. Este disponibil în diferite variante.

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeTimpul de asamblareImpermeabil

Articol nr. Numărul pinilorTipul de conexiunePL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL_MMPL_DYN_DURCHMESSER_EPIC
381166330
5priză1.54.0 - 8.0
381166342
5unghiular1.54.0 - 8.0
381166336
5unghiular1.54.0 - 8.0
381166323
5fişă1.54.0 - 8.0

Beneficii

  • Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.
  • Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.
  • Îndeplinește cerințele clasei de protecție IP 67 când este conectată.
  • Disponibilă în modele diferite.

Domeniul de utilizare

  • Pentru comunicații fieldbus în rețele pe bază de PROFIBUS®.
  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor

Material

  • PA poliamidă

Clasa de protecție

  • IP 67

Temperatura ambientală (de operare)

  • -25°C to +85°C

Materialul contactului

  • Aliaje de cupru

Materialul suprafeţei de contact

  • Au (aur)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.