EPIC® SENSOR M12A Solder termination
Conector M12 pentru montare pe şantier şantier
Pe teren: fie că este vorba de domeniul alimentelor și băuturilor, ingineria mecanică sau intralogistică, conectorul de date M12A este un expert în transmiterea semnalelor la nivelul senzorilor-actuatoarelor. Cu acest conector din plastic, cablurile sunt asamblate prin lipire, fiind, așadar rezistente la șocuri și vibrații.
Articol nr. | Numărul pinilor | Tipul de conexiune | PL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL_MM | |
---|---|---|---|---|
381166329 | 12 | priză | 0.5 | |
381166322
| 12 | fişă | 0.5 |
Beneficii
- Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.
- Conexiunea prin cositorire este ușor de realizat și este robustă la șocuri și vibrații.
- Îndeplinește cerințele clasei de protecție IP 67 când este conectată.
- Disponibilă în modele diferite.
Domeniul de utilizare
- Domeniile tipice de aplicare sunt senzorii și actuatoarele, pe teren.
- Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
- Se poate utiliza universal la interfețele utilajelor pentru numeroase aplicații de transmisie a datelor și semnalelor din gama de frecvențe joase.
Caracteristicile produsului
- Versiunile cu 4, 5 şi 8 pini
- Variantă ecranată și neecranată
- Conexiune prin şurub sau prin tehnologie de îndepărtare a izolaţiei IDC
- Fără PWIS
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector actuator/senzor
Clasa de protecție
- IP 67
Temperatura ambientală (de operare)
- -25°C to +85°C
Materialul contactului
- alamă placată cu aur CuZn / Au
Materialul suprafeţei de contact
- Au (aur)
Codarea
- Standard A
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.