e-Shop

Conectori GOF

Accesorii pentru fibră optică de sticlă, conectori de tip LC, SC, ST și FC

Conectori pentru conexiune optică. Modele plug-in, cum ar fi ST, LC, SC și FC. Disponibil în diferite versiuni

Articol nr. Denumire articol
Singlemode
29110999
GOF Conector SC Single-mode Albastru /4PC
29110998
GOF Conector SC Single-mode Albastru /50PC
29110989
GOF Conector SC Single-mode APC Verde / 4PC
29110988
GOF Conector SC Single-mode APC Verde / 50PC
29130999
GOF Conector LC Single-mode Albastru /4PC
29130998
GOF Conector LC Single-mode Albastru /50PC
29130989
GOF Conector LC Single-mode APC GR /4PC
29130988
GOF Conector LC Single-mode APC GR/50PC
29120999
GOF Conector ST Single-mode /4PC
29120998
GOF Conector ST Single-mode /50PC
29140999
GOF Conector FC Single-mode /4PC
Multimod
29110199
GOF Conector SC Multimode Bej /4PC
29110198
GOF Conector SC Multimode Bej /50PC
29130199
GOF Conector LC Multimode Bej /4PC
29130198
GOF Conector LC Multimode Bej /50PC
29130197
GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST
29120199
GOF Conector ST Multimode /4PC
29120198
GOF Conector ST Multimode /50PC
29140199
GOF Conector FC Multimode /4PC

Beneficii

  • Ideal pentru asamblare
  • Pentru procesul de asamblare : pregătirea cablului, şlefuirea fibrei, lipirea sau sertizarea fibrei
  • Instrucţiunile de conectare a fibrei optice tip GOF se găsesc în kiturile destinate acestui scop ( neincluse în portofoliul LAPP )
  • Asamblarea conectorilor trebuie făcută de personal specializat

Domeniul de utilizare

  • Pentru asamblare cu conectori în producție sau în laboratoare

Caracteristicile produsului

  • Setul de conector cuprinde toate elementele necesare

Normă de referință / aprobări

  • LC conform standardului IEC 61754-20
  • SC conform cu standardul IEC 61754-4
  • ST conform cu IEC standard 61754-2

Descrierea produsului

  • Diametrul pinului:
    LC: 1.25mm (zirconia)
    SC, ST: 2.5mm (zirconia)
  • Se pot asambla cu cabluri de 1.7mm - 2.1 mm diametru
  • Seturile de conectoare LC şi SC sunt disponibile pe verde (single-mode APC), albastru (single-mode PC) şi gri (multimode)

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.