e-Shop

Adaptoare GOF

Accesorii pentru fibră optică de sticlă, adaptoare pentru conectori de tip LC, SC și ST

Conectori pentru conexiune optică. Modele plug-in, cum ar fi ST, LC, SC și FC. Disponibil în diferite versiuni

Articol nr. Denumire articol
Singlemode
29410999
GOF Adaptor Duplex SC Single-mode Blue /4PC
29410989
GOF Adaptor Duplex SC Single-mode APC Green /4PC
29430999
GOF Adaptor Duplex LC Single-mode Blue /4PC
29430989
GOF Adaptor Duplex LC Single-mode APC Green /4PC
29420999
GOF Adaptor Simplex ST(BFOC) Single-mode /4PC
29421999
GOF Adaptor Duplex ST-SC Single-mode /4PC
Multimod
29410199
GOF Adaper Duplex SC Multimode Beige /4PC
29410200
Adaptor GOF Duplex SC Multimode MT/4ST
29430199
GOF Adaper Duplex LC Multimode Beige /4PC
29420199
GOF Adaptor Simplex ST(BFOC) Multimode /4PC
29421199
GOF Adaper Duplex ST-SC Multimode /4PC

Caracteristicile produsului

  • Cuplele optice conectează conectorii din fibră de sticlă cu același tip de conectori sau cu tipuri diferite.

Normă de referință / aprobări

  • LC conform standardului IEC 61754-20
  • SC conform cu standardul IEC 61754-4
  • ST conform cu IEC standard 61754-2
  • Conform cu standardele IEC, EIA/TIA

Descrierea produsului

  • Manşoane de zirconiu
  • Adaptoarele LC şi SC sunt disponibile pe verde (single-mode APC), albastru (single-mode PC) şi gri (multimode)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000752
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cuplaj fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000752
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cuplaj optic

Atenuarea

  • Atenuarea (dB) < 0.2
  • Repetabilitate
    1000 cicluri (dB) < 0.2

Gama de temperatură

  • Funcționare
    LC, ST, SC: între -40 °C și +85 °C
  • Umiditate 95%
    Inflamabilitate UL 94 V-0

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.