e-Shop

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, conexiune cu șurub a unui cablu prevăzut cu clemă dublă fără halogen, pentru reducerea solicitării prin întindere, pentru utilizarea în condiții de mediu dure

  • Presetupă pentru aplicații feroviare
  • Hazard Level: HL 3

ŞinăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenPreluare optimă a efortului de tracţiuneSiguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
53112551
M 16 x 1,54,5 - 102041.0725
53112552
M 20 x 1,57 - 132446.0825
53112553
M 25 x 1,59 - 172948.5825
53112554
M 32 x 1,511 - 213656.6925

Beneficii

  • Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere
  • Fixare puternică
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Echipamente portabile
  • Maşini şi dispozitive pe şantiere
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Procese tehnologice

Normă de referință / aprobări

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: Poliamidă fără halogeni conform EMV UL 94 V0
    Etanşarea: elastomer special
    O-Ring: elastomer special

Clasa de protecție

  • IP 68 - 5 bar

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40°C și +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.