e-Shop

EPIC® H-A 3 TGB

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Se blochează ferm, nu arde și protejează inserția internă împotriva prafului și umidității: acestea sunt doar trei dintre caracteristicile esențiale ale carcasei noastre dreptungiulare modernizată recent. De asemenea, carcasa ușoară din poliamidă tip cuplă nu conține halogen, este rezistentă la razele UV și are un filet M20 pentru conectarea unei presetupe sau a unei piese de blocare pentru tuburi de protecție.

Carcasa tip cuplă din seria EPIC® H-A 3 este acum disponibilă cu un nou design, care include o săgeată de marcare și filet M20.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeRezistenţa mecanicăRobustImpermeabil

CEcRUusCertificare VDE

Articol nr. Descriere articolMPGMaterialCuloarePresetupăGama de prindere a cablurilorBucăţi / UA
Filet PG
10429000
H-A 3 TGB PG11 gr-11Termoplastgri--10
10429200
H-A 3 TGB PG11 bk-11Termoplastnegru--10
10429100
H-A 3 TGVB PG11 gr-11Termoplastgrida6.5 - 1210
10620300
H-A 3 TGVB PG11 bk-11Termoplastnegruda6.5 - 1210
Filet metric
19429000
H-A 3 TGB M20 gr20-Termoplastgri--10
19429200
H-A 3 TGB M20 bk20-Termoplastnegru--10
19429100
H-A 3 TGVB M20 gr20-Termoplastgrida3.0 - 13.510
19620300H-A 3 TGVB M20 bk20-Termoplastnegruda3.0 - 13.510

Beneficii

  • Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.
  • Carcasa de cuplare poate fi conectată cu multe carcase cu montaj pe cablu disponibile în comerț.
  • Conexiunea rapidă a carcasei tip cuplă (ambele carcase se montează pe cablu) nu este fixă și acționează ca o prelungire a cablului.
  • Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.
  • Blocarea se realizează cu ajutorul unui levier din plastic.

Domeniul de utilizare

  • Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
  • Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
  • Pentru conectarea dispozitivelor și a utilajelor la sursa de alimentare.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

  • Carcasă cuplă cablu
  • 1 levier
  • Intrarea dreaptă a cablului
  • Versiune cu /fără presetupă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material

  • Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.