e-Shop

EPIC® H-A 3 TG

Design inovator al carcasei din metal sau plastic

Se blochează ferm, nu arde și protejează inserția internă împotriva prafului și umidității: acestea sunt doar trei dintre caracteristicile esențiale ale carcasei noastre dreptungiulare modernizată recent. De asemenea, carcasa ușoară din poliamidă nu conține halogen, este rezistentă la razele UV și are un filet M20 pentru conectarea unei presetupe sau a unei piese de blocare pentru tuburi de protecție.

Carcasa din seria EPIC® H-A 3 este acum disponibilă cu un nou design, care include o săgeată de marcare și filet M20.

În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeRezistenţa mecanicăRobustImpermeabil

CEcRUusCertificare VDE

Articol nr. Descriere articolMPGMaterialCuloarePresetupăGama de prindere a cablurilorBucăţi / UA
Filet PG
10426000
H-A 3 TG PG11 gr-11Termoplastgri--10
10425500
H-A 3 TG PG11 bk-11Termoplastnegru--10
10426400
H-A 3 TGV PG11 gr-11Termoplastgrida6.5 - 1210
10426700
H-A 3 TGV PG11 bk-11Termoplastnegruda6.5 - 1210
Filet metric
19426000
H-A 3 TG M20 gr20-Termoplastgri--10
19425500
H-A 3 TG M20 bk20-Termoplastnegru--10
19426400
H-A 3 TGV M20 gr20-Termoplastgrida3.0 - 13.510
19426700H-A 3 TGV M20 bk20-Termoplastnegruda3.0 - 13.510

Beneficii

  • Seria EPIC® H-A 3 cuprinde cele mai mici carcase din gama de conectori industriali pentru condiții grele și asigură conexiuni sigure în cele mai mici spații.
  • Carcasa cu montare pe cablu poate fi conectată la multe carcase disponibile în comerț (cuple de cabluri, carcase cu montare pe suprafață sau pe tablou).
  • Cu gaură filetată pentru utilizarea cu o presetupă corespunzătoare.
  • Articolele care au un "V” în nume conțin deja o presetupă SKINTOP® din plastic pentru fixarea cablului. În comparație cu carcasele în care presetupa se adaugă separat, dimensiunea totală a acestei carcase ocupă mai puțin spațiu.
  • Potrivit pentru cablarea dulapurilor electrice.

Domeniul de utilizare

  • Pentru a proteja unsertul conectorului de influențele mediului.
  • Pentru utilizare cu mai multe inserturi pentru conectori rectangulari EPIC®.
  • Pentru conectarea dispozitivelor și a utilajelor la sursa de alimentare.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Caracteristicile produsului

  • Capac carcasă
  • Bolţuri pentru un levier de blocare
  • Intrarea dreaptă a cablului
  • Versiune cu /fără presetupă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material

  • Levier din termoplast gri, negru: Oțel zincat

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.