ÖLFLEX® CRANE
Cabluri din cauciuc foarte flexibile și rezistente la apă, cu element de susţinere
ÖLFLEX® CRANE - Cablu foarte flexibil cu izolaţii din compuşi pe bază de cauciuc, pentru utilizare în exterior, în aplicații tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă, pentru circuite de forţă și comandă, U0/U:300/500 V
- Potrivit pentru aplicaţii în exterior
- Element de tracţiune integrat
- De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și sistem de prindere a cablului pe carucioare
Beneficii
- Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu
- Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine
- Cablurile cu până la 24 conductori se pot utiliza în lanț portcablu
Domeniul de utilizare
- Maşini sau echipamente expuse permanent la condiţii climatice, macarale, maşini -unelte, maşini portuare
- Utilizare în aer liber și în ape industriale
- Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
- Pentru aplicații foarte flexibile, va rigam verificați gidul de montare a cablurilor ÖLFLEX® FD în lanțul portcablu, tabelul T3
Caracteristicile produsului
- Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
- Nu este adecvat pentru utilizarea pe role de ghidare sau tambur sub sarcină de tracțiune
- Vezi tabelul cu produse pentru tensiunea de întindere a elementului de susținere
- Cablul trebuie instalat astfel încât elementul suport să preia eforturile de întindere
- Mobilitatea conductorilor nu trebuie să fie afectată de cleme
Normă de referință / aprobări
- Bazat pe VDE 0250
Descrierea produsului
- Conductor din lițe de cupru
- izolaţia de conductor amestec de elastomeri
- Element special de tracţiune
- Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Codul de identificare al conductorilor
- Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
- De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi
Construcția conductorilor
- 0.15 mm diametrul liţei la 1.0 mm²
- 0.20 mm diametrul liţei la 1.5 mm²
Raza minimă de îndoire
- Utilizare flexibilă: 12.5 x diametrul exterior
- Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiune nominală
- U0/U: 300/500 V
Tensiunea de test
- 3000 V
Conductor de protecție
- G = cu conductor de protecție verde-galben
- X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură
- Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +80°C
- Instalare fixă: -40°C ÷ +80°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
- Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.