e-Shop

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU

Cablu tamburabil pentru solicitări mecanice medii și mari

ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU - Cablu de alimentare de tensiune joasă pentru exterior pentru aplicaţii de tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă. Cablu de forţă și comandă din cauciuc, tamburabil, U0/U: 0,6/1 kV.

  • Izolaţia exterioară ranforsată
  • Element suport central rezistent la rupere
  • Potrivit pentru efort de tracţiune extrem

Potrivit pentru exteriorRezistent la receRezistenţa mecanicăRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la UV

CEEACFire

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Efortul la tracţiune ( N )Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
ÖLFLEX® CRANE VS (N)SHTÖU
0044008
7 G 1.518,82000100,8430
0044009
12 G 1.525,32000172,8820
0044010
18 G 1.525,32000259,2930
0044011
24 G 1.530,12000345,61260
0044036
36 G 1.5342000518,41650
0044015
7 G 2.521,62000168630
0044016
12 G 2.529,420002881150
00440333
5 G 4.019,62000192510
00440223
4 G 10.023,42000384830
00440233
4 G 16.025,52000614,41170
00440323
5 G 16.027,524007681400
00440243
4 G 25.032,630009601850
00440253
4 G 35.034,8400013442250
00440263
4 G 50.040,6600019203200
00440283
4 G 70.044,8800026884200
00440293
4 G 95.051,21100036485550

Beneficii

  • Elementul suport central preia eforturile de tracţiune care apar, permițând tamburarea sau suspendarea cablului pe lungimi mari
  • Operații de rulare, derulare și ghidare precum și solicitări de tracțiune la care sunt supuse cablurile
  • Mantaua cu ţesătură suport integrată asigură evitarea răsucirii cablului (efect de tirbuşon)

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare în dispozitive de ridicat și transport
  • Cablurile sunt tamburate, derulate, și ghidate de șirul de role
  • În încăperi uscate și umede, în medii externe și în ape industriale
  • Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
  • Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5

Caracteristicile produsului

  • Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
  • Rezistent la ulei conform :EN 60811-404
  • Rezistență chimică, termică și mecanică

Normă de referință / aprobări

  • Bazat pe VDE 0250-814 (NSHTÖU)

Descrierea produsului

  • Mănunchiuri din lițe de cupru cositorit
  • Izolaţie de conductor din amestec de cauciuc tip 3GI3
  • Element de suport central
  • Panglică suport integrată în izolație exterioară exterioară
  • Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip 5GM5

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cabluri de joasă tensiune

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de joasă tensiune

Codul de identificare al conductorilor

  • Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9
  • De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • Utilizare flexibilă: 7.5 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • U0/U: 600/1000 V

Tensiunea de test

  • 3000 V

Conductor de protecție

  • G = cu conductor de protecție verde-galben
  • X = fără conductor verde galben

Domeniul de curent

  • VDE 298 Part 4

Gama de temperatură

  • Utilizare flexibilă: -25°C ÷ +80°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Preț bază cupru: 150/100 kg. Consultați anexa T17 din catalog pentru definirea și calculul suprataxelor aferente cuprului.
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
  • Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.