ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR
H1Z2Z2-K/EN 50618-Cablu solar, poate fi îngropat, AD8, Dca
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR - Cablu solar H1Z2Z2-K certificat TÜV de la LAPP, conform EN 50618/ IEC 62930, rezistență la strivire și impact UL854, AD8, instalare subterană, CPR Dca
- AD8 - Imersie permanentă
- Testat pentru îngropare directă.
- Clasificat Dca conform CPR (BauPVO în DE)
Beneficii
- Izolația conductorului și izolația exterioară nu conțin halogeni, pentru a respecta cerințele speciale de protecție împotriva incendiilor
- Etanșeitatea transversală permite imersiunea permanentă în apă necontaminată de mică adâncime: AD8 în conformitate cu IEC 60364-5-51 și IEC 62440
- Datorită rezistenței sale mecanice sporite, este potrivit pentru instalarea subterană într-un șanț de cabluri cu un pat de nisip, testat cu "testul de rezistență la impact” și "testul de rezistență la strivire” în conformitate cu UL 854
- Izolația reticulată și materialele mantalei asigură o durată de viață lungă la temperaturi mari sau la o sarcină ridicată a curentului și oferă rezistență dieletrică ridicată și o temperatură de scurtcircuit ridicată
- Certificarea IEC permite utilizarea la nivel internațional a produsului în țările în care se aplică standardele IEC
Domeniul de utilizare
- Pentru conectarea neprotejată a modulelor solare și a invertoarelor în sistemele fotovoltaice cu sau fără împământare, în conformitate cu EN 50618 și IEC 62930
- Pentru instalare fixă și flexare ocazională, sau dacă este necesar, pozare verticală fără susținere suplimentară
- Instalare subterană în tuburi de protecție pentru cabluri, prevăzute cu sisteme de drenare a apei
- Instalare subterană într-un șanț de cabluri cu un pat de nisip, în conformitate cu VDE 0891-6 și DIN EN 50174-3
- Durată de funcționare estimată de 25 de ani în conformitate cu EN 50618 și IEC 62930 atunci când este utilizat în conformitate cu standardele
Caracteristicile produsului
- Rezistent la intemperii/raze ultraviolete conform EN 50618/ VDE 0283-618,, precum și rezistent la ozon conform EN 50396;
Etanșeitate transversală "AD8" în conformitate cu IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 și EN 50525-2-21/ VDE 0285-525-2-21 - Rezistență la flacără conform IEC 60332-1-2 și clasificat Dca conform Regulamentului European privind Produsele pentru Construcții (UE) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
- Fără halogen, conform IEC 60754-1 (pentru gaze cu conținut de halogeni) cu aciditate scăzută a gazelor arse conform IEC 60754-2 (grad de aciditate)
- Rezistență bună la abraziune și tăiere
- Potrivit pentru instalarea subterană directă datorită izolației rezistente și materialului izolație exterioare, conform DIN VDE 0276-603
Normă de referință / aprobări
- Certificat de tip "H1Z2Z2-K" de către TÜV în conformitate cu EN 50618
- Certificat de tip "62930 IEC 131" de către TÜV în conformitate cu IEC 62930
Descrierea produsului
- Conductor din liţe fine de cupru cositorite
- Core insulation made of cross-linked copolymer
- Izolație exterioară făcută din copolimer reticulat
- Culoare izolație exterioară: negru, roșu sau albastru
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Construcția conductorilor
- Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire
- Flexare ocazională: 15xAD
- Instalare fixă: 4xAD (5xAD numai pentru OD >8mm)
Tensiune nominală
- c.a. U0/U: 1,0/1,0 kV
c.c. U0/U: 1,5/1,5 kV
Tensiunea CC max. de funcționare permisă: 1,8 kV
Tensiunea de test
- AC 6500 V
Domeniul de curent
- Conform EN 50618
- Conform EN 50618, se aplică factori de reducere pentru cablarea grupată conform... standardului HD 60364-5-52
Gama de temperatură
- >Conductor, max., conform EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120 °C;
>Conductor, max., scurtcircuit/pământ (durata max. 5 s): 250 °C;
>Mediu, min., pozare fixă: -40 °C;
>Mediu, min., mișcat sau În timpul instalării: -25 °C;
>Mediu, max., împ. cu EN 60216-1/ VDE 0304-21: 90 °C;
>Mediu, constant, împ. cu: HD 60364-7-712/ VDE 0100-712: 70°C până la 90 °C;
>Mediu, constant, factor de reducere a curentului 1,00 relativ la temperatura ambiantă: 60°C
>Mediu, max, depozitat: 40°C
- Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
- Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.