e-Shop

CABLU SOLAR H1Z2Z2-K

H1Z2Z2-K/EN 50618 cablu solar, îngropabil: șanț profesional pentru cabluri

H1Z2Z2-K EN 50618 cablu solar PV, cablu, cablu de șir DC, certificat TÜV, flexibil, fără halogen, poate fi îngropat în șanț de cablu cu strat de nisip, AD8, CPR Eca

  • Clasificată Eca conform CPR/ BauPVO
  • Poate fi îngropat în șanțul de cablu VDE/ AD8
  • Certificare TÜV

Energie solarăPotrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăCu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogenRezistent la receRezistenţa mecanicăGreutate micăRobustRezistenţă la aciziTensiuneRezistent la temperaturăRezistent la UVImpermeabil

CETÜV Rheinland

Articol nr. Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²Diametru exterior [mm]Index Cupru (kg/km)Greutate (kg / km)
Culoarea învelișului exterior: negru fără alte culori
380010141 X 66,157,675
Culoarea învelișului exterior: culoare principală neagră plus o bandă de culoare roșie
380010151 X 66,157,675

Beneficii

  • Pentru aplicații la exterior
  • Reducerea propagării flăcării și a gazelor toxice de combustie în caz de incendiu
  • Clasificată Eca conform CPR/ BauPVO
  • Durata de utilizare așteptată de 25 ani în condiții de utilizare normale, conform EN 50618/ VDE 0283-618
  • Rezistență îmbunătățită în aerul sărat și în apropierea mării

Domeniul de utilizare

  • Pentru cablarea fixă pe pat cablu sau suspendată a modulelor
    fotovoltaice sau pentru conexiuni la invertor, conform cu standardele HD 60364-7-712 sau VDE 0100-712 precum şi conform cu standardele cablurilor solare EN 50618/ VDE 0283-618 pentru tipul constructiv armonizat de cablu H1Z2Z2-K, etc. În instalaţii cu protecţie la scurtcircuit sau punere la pământ conforme cu Anexa A la EN 50618/ VDE 0283-618 și HD 60364-5-52
  • Conform EN 50618, Anexa A, în interiorul tubului / țevii / canalului, tencuielii și aparatului de instalare electrică, precum și în interiorul sau conectat la un aparat dublu izolat / protejat sau la un sistem de clasă de protecție II
  • Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu până la max. 1800 V la masă
  • Posibilitate de pozare la pământ fără tub de protecție în șanțuri de cablu de min. 50 cm sol reumplut (70 cm sub străzi) peste banda de avertizare, peste placa de acoperire, peste min. 10 cm strat de nisip pe cablu, care la rândul său se află pe un pat de nisip cu o înălțime de min. 10 cm (cf: secțiunea 4.2 din VDE 0891-6 sau secțiunea 300.5 din articolul 300 din NFPA 70/ NEC - National Electrical Code al SUA); Instalare subterană în conducte de protecție cu posibilitate de pozare la pământ/îngropate, cu condiția ca excesul de apă din sol să fie drenat din sistemul de protecție și ca orice apă care intră în sistemul de protecție să nu fie contaminată
  • Contact permanent cu apa dulce necontaminată, sub protecție mecanică; aplicabilitate limitată în aer cu un conținut limitat de sare, de exemplu, în apropierea apelor sărate

Caracteristicile produsului

  • Rezistent la intemperii/raze ultraviolete conform EN 50618/ VDE 0283-618, Anexa E, precum și rezistent la ozon conform EN 50396
  • Rezistență la flacără conform IEC 60332-1-2 și clasificat Eca conform Regulamentului European privind Produsele pentru Construcții (UE) nr. 305/2011 [CPR - Construction Product Regulation]
  • Fără halogen, conform IEC 60754-1 (pentru gaze cu conținut de halogeni) cu aciditate scăzută a gazelor arse conform IEC 60754-2 (grad de aciditate)
  • AD8 - Imersie permanentă
  • Test de rezistență la ceață sărată în conformitate cu DIN EN 60068-2-11, testul Ka, secțiunile 3.1.2 și 3.2;
    Test de rezistență la amoniac în conformitate cu EN 50618;
    Test de imersie în apă pe termen lung în conformitate cu EN 50618 și EN 50395;
    Grupa de teste AD8 în conformitate cu anexele D și E din EN 50525-2-21

Normă de referință / aprobări

  • Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618

Descrierea produsului

  • Conductor din liţe fine de cupru cositorite
  • Izolație pentru cabluri de culoare naturală realizată din poliolefină copolimerică fără halogeni, reticulată prin fascicul de electroni (XLPO)
  • Înveliș exterior realizat din poliolefină copolimerică fără halogen, reticulată prin fascicul de electroni (XLPO)
  • Culori ale învelișului exterior:
    #38001014: negru fără alte culori
    #38001015: culoare principală neagră cu dungă longitudinală roșie

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil

Construcția conductorilor

  • Liţe fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5

Raza minimă de îndoire

  • 5 x diametrul exterior

Tensiune nominală

  • c.a. U0/U: 1,0/1,0 kV
    c.c. U0/U: 1,5/1,5 kV
    Tensiunea CC max. de funcționare permisă: 1,8 kV

Tensiunea de test

  • AC 6500 V
  • DC 15000 V

Domeniul de curent

  • Conform EN 50618
  • Conform EN 50618, se aplică factori de reducere pentru cablarea grupată conform... standardului HD 60364-5-52

Gama de temperatură

  • >Conductor, max. în conformitate cu EN 60216-1/ VDE 0304-21: 120°C;
    >Conductor, max., scurtcircuit / punere de pământ (durată max. 5 s): 250°C;
    >Temperatură, min.: -40°C;
    >Temperatură în combinație cu HD 60364-7-712/ VDE 0100-712: de la 70°C până la 90°C;
    >Mediu ambiant, factor de reducere a curentului 1,00 în ceea ce privește temperatura ambiantă: 60°C;
    >Mediu ambiant, temperatura de depozitare maximă: 40°C

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.