e-Shop

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Conector M8 fişă sau priză si un capăt liber

Actuator cu senzor; cablu de conectare cu 3-, 4 poli, fişă M8/priză M8 şi un capăt liber al cablului, codare A, PVC, IP65/IP67/IP68

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeTimpul de asamblareCerinţa de spaţiuImpermeabil

CULUS

Articol nr. Denumire articolNumărul pinilorLength (m)ConstrucțieTensiune nominală (V)UA (buc/set)
3-pin
Fişă
22260847
AB-C3-M8MS-2,0PVC32drept601
22260665
AB-C3-M8MS-5,0PVC35drept601
22260848
AB-C3-M8MS-10,0PVC310drept601
Priza
22262093
AB-C3-2,0PVC-M8FA32unghiular601
22262081
AB-C3-5,0PVC-M8FA35unghiular601
22260370
AB-C3-10,0PVC-M8FA310unghiular601
4-pin
Fişă
22262105
AB-C4-M8MS-2,0PVC42drept301
22262106
AB-C4-M8MS-5,0PVC45drept301
22262107
AB-C4-M8MS-10,0PVC410drept301
Priza
22260846
AB-C4-2,0PVC-M8FA42unghiular301
22260845
AB-C4-5,0PVC-M8FA45unghiular301
22260844
AB-C4-10,0PVC-M8FA410unghiular301
Fişă şi priză
22260169
AB-C4-M8MS-1,0PVC-M8FS41drept - drept30-
22260170
AB-C4-M8MS-2,0PVC-M8FS42drept - drept30-
22260171
AB-C4-M8MS-5,0PVC-M8FS45drept - drept30-
22260172
AB-C4-M8MS-10,0PVC-M8FS410drept - drept30-

Beneficii

  • Economie datorită instalării uşoare și rapide
  • Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
  • Se evită erorile de conectare

Domeniul de utilizare

  • Pentru solicitări mecanice medii în zone uscate

Caracteristicile produsului

  • Rezistent parţial la uleiuri şi substanţe chimice
  • Fără PWIS
  • Include suportul de etichetă

Normă de referință / aprobări

  • întârzierea propagării focului conform document nr: 2464
  • UL document nr: E249137

Descrierea produsului

  • Secțiunea conductorului: 0.25 mm²
  • Codul culorilor: 3-pini: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pini: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
  • Izolaţie exterioară: PVC, negru

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare

Material

  • Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au
    Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întărziere la propagarea focului şi autostingere

Clasa de protecție

  • IP65/IP67/IP68

Temperatura ambientală (de operare)

  • Priză/fişă: -25°C to +90°C
  • Instalare fixă -25°C la +80°C
    Flexibil -5°C la +80°C

Codarea

  • Standard A

Curent nominal (A)

  • 4 A

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.