EPIC® DATA M12D Screw termination
Conector de date M12 cu conexiune cu șurub pentru senzori și actuatoare pentru montare pe teren, disbonibil în diverse variante.
instalare fără scule
Articol nr. | Diametrul exterior minim ( mm ) | Diametrul exterior maxim ( mm ) | |
---|---|---|---|
381166331
| 4 | 8 | |
381166340
| 4 | 8 | |
381166334
| 4 | 8 | |
381166324
| 4 | 8 |
Beneficii
- Stabilitate ridicată datorită poliamidei rezistente la impact.
- Conexiunea cu șurub ușor de întreținut face posibilă asamblarea fără utilizarea unei unelte speciale și este potrivită pentru conexiunile care trebuie să fie decuplate din nou.
- Îndeplinește cerințele clasei de protecție IP 67 când este conectată.
- Disponibilă în modele diferite.
Domeniul de utilizare
- Poate fi utilizat în mod universal la interfețele de mașini pentru numeroase aplicații de transmisie a datelor și semnalelor.
- Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
Caracteristicile produsului
- Conector Industrial Ethernet pentru montaj la fața locului
- Potrivit pentru aplicaţii industriale
Normă de referință / aprobări
- M12 cu codificare D conform IEC61076-2-101
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe modular
Clasa de protecție
- IP 67
Temperatura ambientală (de operare)
- -25°C to +85°C
Materialul contactului
- alamă placată cu aur CuZn / Au
Materialul suprafeţei de contact
- alamă placată cu aur CuZn / Au
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.