e-Shop

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M, conexiune cu șurub a unui cablu prevăzut cu clemă dublă pentru reducerea solicitării prin întindere, pentru utilizarea în condiții de mediu dure

NOU: acum cu filet de conectare XL

e-MobilityÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeGamă mare de strângereRezistenţa mecanicăTimpul de asamblarePreluare optimă a efortului de tracţiuneRobustSiguranţă

CE

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniØ F mmMărimea cheii SW în mmLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
SKINTOP® GRIP-M
53113180
M 16 x 1,54.5 - 10.02041.0725
53113200
M 20 x 1,57 - 13.02446.0825
53113210
M 25 x 1,59 - 17.02948.5825
53113220
M 32 x 1,511 - 21.03656.6925
SKINTOP® GRIP-M-XL
53113185
M 16 x 1,54.5 - 10.02046.01225
53113205
M 20 x 1,57 - 13.02449.51225
53113215
M 25 x 1,59 - 17.02952.51225
53113225
M 32 x 1,511 - 21.03662.61525

Beneficii

  • Protecție împotriva îndoirii și ruperii cablurilor
  • Fixare puternică
  • Pentru solicitӑri mecanice ridicate
  • Îndoire sigură și protecție la încovoiere

Domeniul de utilizare

  • Presetupă cu sistem de fixare a cablului cu șurub, pentru utilizarea în condiții de exploatare dure.
  • Echipamente portabile
  • Maşini şi dispozitive pe şantiere
  • Macara și utilaje de ridicat
  • Infrastructură de încărcare pentru vehicule electrice

Normă de referință / aprobări

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444
  • Testat conform cu IEC 62196-1: Încărcarea conductoarelor vehiculelor electrice

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atenție

  • Vezi broşura cu instrucțiuni pentru dimensiunile de instalare și cuplu

Material

  • Corp: alamă nichelată
    Insert: poliamidă
    Element de etanșare: CR (Cloropren)
    Garnitură: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

Clasa de protecție

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Gama de temperatură

  • Dinamic: -25 °C până la +100 °C
  • Static: între -40 °C şi +100 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.