e-Shop

SKINTOP® DIX-M

Insertul de etanșare multiplu din NBR (rezistent la ulei), FKM (rezistent la căldură) sau silicon (rezistent la substanțe chimice), permite trecerea mai multor cabluri printr-o singură presetupă.

Componente de automatizare complementare de la LappRezistență chimică bunăRezistenţa termicăTimpul de asamblareRezistent la uleiPreluare optimă a efortului de tracţiuneRezistent la temperaturăRezistent la UV

ECOLABFDA

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniMărimea MNumărul cablurilor x diametrul cablurilor ØBucăţi / UA
SKINTOP® DIX-M NBR
53316220
16220M 162 x 2.0100
53316230
16230M 162 x 3.0100
53316240
16240M 162 x 4.0100
53316420
16420M 164 x 2.0100
53320250
20250M 202 x 5.0100
53320260
20260M 202 x 6.0100
53320340
20340M 203 x 4.0100
53320353
20353M 203 x 5.3100
53320440
20440M 204 x 4.0100
53320920
20920M 209 x 2.0100
53320430
20430M 204 x 3.0100
53325260
25260M 252 x 6.050
53325250
​25250M 252 x 5.050
53325350
25350M 253 x 5.050
53325360
25360M 253 x 6.050
53325370
25370M 253 x 7.050
53325450
25450M 254 x 5.050
53325540
25540M 255 x 4.050
53325640
25640M 256 x 4.050
53332270
32270M 322 x 7.050
53332280
32280M 322 x 8.050
53332290
32290M 322 x 9.050
53332370
32370M 323 x 7.050
53332380
32380M 323 x 8.050
53332460
32460M 324 x 6.050
53332470
32470M 324 x 7.050
53332560
32560M 325 x 6.050
53332650
32650M 326 x 5.050
53332840
32840M 328 x 4.050
53332850
32850M 328 x 5.050
53332940
32940M 329 x 4.050
53340290
40290M 402 x 9.025
53340310
40310M 403 x 10.025
53340480
40480M 404 x 8.025
53340490
40490M 404 x 9.025
53340580
40580M 405 x 8.025
53340590
40590M 405 x 9.025
53340670
40670M 406 x 7.025
53340860
40860M 408 x 6.025
53340969
40969M 409 x 6.925
53350118
50118M 5011 x 8.010
53350680
50680M 506 x 8.010
53350780
50780M 507 x 8.010
53350870
50870M 508 x 7.010
53350147
50147M 5014 x 7.010
53350164
50164M 5016 x 4.010
53350166
50166M 5016 x 6.010
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250
20250M 202 x 5.0100
53420260
20260M 202 x 6.0100
53440969
40969M 409 x 6.925
SKINTOP® DIX-M silicon
53316300
16220M 162 x 2.0100
53316301
16230M 162 x 3.0100
53316302
20250M 202 x 5.0100
53316303
20260M 202 x 6.0100
53316305
25260M 252 x 6.050
53316306
25360M 253 x 6.050
53316307
25370M 253 x 7.050
53316304
25450M 254 x 5.050
53316308
32470M 324 x 7.050

Beneficii

  • Pentru utilizare cu conectorii circulari EPIC® POWER M12L și M12K.
  • Clasa de protecție IP 68 poate fi obținută cu condiția ca toate orificiile să fie ocupate de cabluri, iar cele nefolosite să fie închise cu dopuri de etanșare SKINTOP® DIX-DV.
  • Există o varietate de versiuni disponibile, în funcție de numărul și diametrul cablurilor. Fabricate din cauciuc acrilonitril butadienic (NBR), cauciuc fluorurat (FKM) sau silicon (SI).
  • În timpul instalării: -25 °C ÷ +80 °C
  • Forma A cu execuție zimțată ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B cu execuție netedă.

Domeniul de utilizare

  • Pentru utilizare presetupe cu filet metric SKINTOP®/SKINTOP® CLICK.
  • Pentru a fi utilizat în locul inelului de etanșare standard în presetupele SKINTOP®.
  • Variantele FKM sunt rezistente la medii agresive, cum sunt bazele, acizi și solvenți și sunt, de asemenea, rezistente la ulei. Acestea sunt extrem de rezistente la căldură și pot fi utilizate la temperaturi extrem de ridicate (până la +200 °C).
  • Variantele din silicon sunt rezistente la agenții de curățare și dezinfectanți standard ECOLAB și sunt rezistente chimic în multe cazuri. Acestea sunt conforme cu FDA 21 CFR 177.2600 și prin urmare, sunt adecvate pentru utilizarea în industria alimentară. Datorită culorii lor albastre se pot deosebi cu ușurință de produsele alimentare. Sunt de asemenea, extrem de flexibile la temperaturi scăzute, potrivite pentru utilizarea la temperaturi minime extreme (până la -50 °C).

Notă

  • IP 68 poate fi realizat când toate găurile sunt ocupate de cabluri cu diametrele corecte sau folosind dopurile SKINTOP® DIX-DV

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Dop pentru presetupă

La cerere

  • Forme speciale

Culoare

  • NBR: Negru, RAL 9005
    FKM: Verde, RAL 6011
    Silikon: Albastru, RAL 5017

Material

  • NBR, FKM, silicon

Clasa de protecție

  • IP 54
  • IP 68 (la închiderea optimă a tuturor orificiilor)

Gama de temperatură

  • NBR: -40 °C până la +100 °C
    FKM: -20 °C până la +200 °C
    Silicon: -50 °C până la +200 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.