SKINDICHT® SM-NPT INOX
SKINTOP® GMP-GL NPT
Articol nr. | Denumire articol / dimensiuni | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|
52103500
| NPT 1/2" | 50 | |
52103510
| NPT 3/4" | 50 | |
52103520
| NPT 1" | 25 | |
52103530
| NPT 1 1/4" | 10 |
Domeniul de utilizare
- Utilizate acolo unde presetupele trebuie sa fie blocate, sau pentru carcasele cu pereți subțiri
Descrierea produsului
- Filet NPT
Notă
- Alte mărimi sunt disponibile la cerere
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:: piuliţe pentru presetupe
Material
- Oţel inoxidabil
Gama de temperatură
- -60°C la +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.