SKINDICHT® TWIST-M
Cuplaj pivotant cu guler hexagonal
SKINDICHT® TWIST-M, element de cuplare rotativ cu filet metric de conectare pentru poziționarea precisă a elementelor de conectare unghiulare
Articol nr. | Filet exterior | Filet interior M2 | Mărimea cheii SW în mm | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
52104731
| 16 x 1.5 | 16 x 1.5 | 20 | 10 | |
52104732
| 20 x 1.5 | 20 x 1.5 | 24 | 10 | |
52104733
| 25 x 1.5 | 25 x 1.5 | 29 | 5 |
Beneficii
- Poziționarea exactă de ex. a conexiunilor unghiulare
- Cuplaj pivotant cu etanșare sporită
- Împiedică deteriorarea cablurilor și a furtunurilor de protecție dacă apar solicitări de torsiune (nedorite)
Domeniul de utilizare
- Confecționarea tablourilor electrice
- Sisteme de control
- Inginerie mecanică
- Pentru echipamente mobile și utilaje
- În combinație cu cuplaje metrice (pentru furtun)
Caracteristicile produsului
- Parte superioară rotativă
- Performanțe mari de etanșare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe
Notă
- La cerere: mărimi M12, M32, M40, M50, M63
Material
- Corp: alamă nichelată
- Inel cu arc: oțel spiralat
Etanșare: FKM
Clasa de protecție
- IP 68
Gama de temperatură
- Între -20°C și +200°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.