e-Shop

SKINDICHT® VENT PA6

Element de compensare a presiunii; filet de conectare M6, M8 și M12; poliamidă; negru/gri deschis/gri argintiu; IP68; volum de aer (max.): 3,5 l/min

SKINDICHT® VENT PA6, element metric de compensare a presiunii din material plastic, element de închidere care necesită un spațiu minim de instalare și un debit ridicat de aer

Element de compensare a presiunii cu membrană

Componente de automatizare complementare de la LappRezistență chimică bunăTimpul de asamblareCerinţa de spaţiuSiguranţăConector cu carcasa standard

cRUus

Articol nr. Denumire articol / dimensiuniLungimea totală, C mmLungimea filetului, D ( mm )Bucăţi / UA
Versiune necertificată
51730188
-16.21025
51730190
-16.21025
51730192
-16.21025
51730194
-16.21025
51730196
-16.21025
51730198
-16.21025
Versiune necertificată
51730200
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK17.31025
51730202
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY17.31025
Versiune certificară cURus
51730201
SKINDICHT® VENT 12x1,5 BK plus17.31025
51730203
SKINDICHT® VENT 12x1,5 LGY plus17.31025
51730210--525
51730211--525
51730213--525
51730214--525

Beneficii

  • Element de etanșare care asigură compensarea presiunii necesare atunci când carcasa este închisă. Acest lucru previne formarea condensului sau apariția umezelii.
  • În cazul denumirilor articolelor cu adăugare "PLUS”, zona de prindere corespunde dimensiunii imediat următoare a filetului. Intervalul de fixare extins permite introducerea cablurilor cu un diametru mai mare, menținând același filet de conectare.
  • Certificarea UL conform datelor tehnice (în funcție de articol) permite utilizarea produsului pe piața nord-americană.

Domeniul de utilizare

  • Special pentru carcasele închise care necesită ventilație maximă.
  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.
  • Variantele de culoare neagră sunt rezistente la razele UV, fiind, astfel, potrivite pentru utilizare în aer liber.

Caracteristicile produsului

  • Elementul de închidere și egalizarea presiunii într-un singur sistem
  • Necesită mai puţin spaţiu
  • Flux mare de aer

Normă de referință / aprobări

  • Opţional agrementat conform UL 508 A

Notă

  • Pentru detalii consultaţi fişa tehnică

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Certificări

  • Filet metric conform EN 60423

Notă

  • Membrană: Acril - copolimer

Culoare

  • Gri deschis (RAL 7035)
  • RAL 9005 negru / rezistent UV

Material

  • Poliamidă 6 - Versiune standard / UL 94 V2
    Poliamidă 66 - versiune UL / UL 94 V0
  • etanşare plată- NBR - Versiune Standard
    O-Ring NBR - versiune UL

Clasa de protecție

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

Gama de temperatură

  • -20°C la +100°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.