e-Shop

SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adaptor, filet exterior metric şi filet interior PG

Rezistenţa mecanicăRobust

Articol nr. Filet exteriorFilet interior PGBucăţi / UA
SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1.57100
52104200LF
16 x 1.57100
52104210
20 x 1.5950
52104210LF
20 x 1.5950
52104220
25 x 1.51150
52104230
25 x 1.513,550
52104240
25 x 1.51650
52104250
32 x 1.51625
52104260
32 x 1.52125
52104270
40 x 1.52125
52104280
50 x 1.52910
52104290
63 x 1.53610
52104300
63 x 1.54210
52104220LF
25 x 1.51150
52104230LF
25 x 1.513,550
52104240LF
25 x 1.51650
52104250LF
32 x 1.5-25
52104260LF
32 x 1.52125
52104270LF
40 x 1.52125
52104280LF
50 x 1.52910
52104290LF
63 x 1.53610
52104300LF
63 x 1.54210

Beneficii

  • Permite trecerea ușoară de la un filet exterior metric la un filet interior PG.
  • Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
  • Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la PG42 sau până la M63.
  • Forma A este randalinată, ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B este cu execuție netedă.
  • Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

  • FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Descrierea produsului

  • Filet metric conform cu DIN EN 60423
  • Bază pentru informații tehnice: DIN IEC 62444

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

La cerere

  • Prevăzut cu garnitură

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.