e-Shop

SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adaptor din alamă placată cu nichel cu filet de conexiune PG, ca adaptor de la filet exterior PG la filet interior metric

Articol nr. FormăDimensiune PGFilet interior M2Bucăţi / UA
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B712 x 1.5100
52104491
B916 x 1.550
52104492
A1116 x 1.550
52104493
B1120 x 1.550
52104494
B13.520 x 1.550
52104495
A1620 x 1.550
52104495LF
A1620 x 1.550
52104496
B1625 x 1.550
52104497
A2120 x 1.550
52104498
A2125 x 1.550
52104499
B2132 x 1.550
52104500
A2925 x 1.525
52104501
A2932 x 1.525
52104502
B2940 x 1.510
52104503
A3640 x 1.510
52104490LF
B712 x 1.5100
52104491LF
B916 x 1.550
52104492LF
A1116 x 1.550
52104493LF
B1120 x 1.550
52104494LF
B13.520 x 1.550
52104496LF
B1625 x 1.550
52104497LF
A2120 x 1.550
52104498LF
A2125 x 1.550
52104499LF
B2132 x 1.550
52104500LF
A2925 x 1.525
52104501LF
A2932 x 1.525
52104502LF
B2940 x 1.510
52104503LF
A3640 x 1.510

Beneficii

  • Adaptor de la un filet exterior PG la un filet interior metric.
  • Rezistă la temperaturi de până la +200 °C.
  • Disponibil pentru dimensiuni de filet de până la PG36 sau până la M40.
  • Forma A este randalinată, ușor de înșurubat chiar și în medii uleioase; forma B este cu execuție netedă.
  • Numerele articolelor care se termină cu "LF” reprezintă alternative de produse fără plumb cu caracteristici identice. Articolele "fără plumb” bu conțin plumb, care în prezent este încă permis până la patru procente în aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis în viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare

  • FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR
  • Conectivitate îmbunătățită datorită sloturilor multiple.
  • Adecvat pentru utilizare la exterior.

Descrierea produsului

  • Filet de conectare PG

Descrierea produsului

  • Forma A: Striat
  • Forma B: Neted

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Clasă-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Material

  • Alamă nichelată

Gama de temperatură

  • -60°C la +200°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.