EPIC® MH 17
Flexibilitate ridicată datorită combinației oricăror module într-un singur conector
Flexibilitate ridicată datorită combinației oricăror module într-un singur conector
- Sistem modular de conectori cu fișe, conectabil la dispozitivele standard de pe piață
- Modul universal pentru 17 contacte, pentru spații foarte mici
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Numărul de contacte | Slots | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
44423224
| EPIC® MHS 17 CM | tată | 17 | 1 | 10 | |
44423225
| EPIC® MHB 17 CM | mamă | 17 | 1 | 10 |
Beneficii
- Modul universal pentru 17 contacte, pentru spații foarte mici
- Conexiune prin sertizare pentru contacte supuse vibraţiilor
- EPIC® Sistemul MH este compatibil cu standardul pieței
- Combinarea diferitelor funcţii în aceeași fişă garantează înalta flexibilitate
- Aplicații feroviare
- Protecție împotriva incendiilor pe vehiculele feroviare: Test conform cu EN 45545-2. Seturile de cerințe R22 și R23. Nivel de hazard HL1, HL2 și HL4
Domeniul de utilizare
- Inginerie mecanică
- Industria robotică
- Procese tehnologice
- Energie regenerabilă
- Aplicații feroviare/ construcția de vehicule
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Tensiunea nominală (V)
- 160 V
Tensiunea nominală de impuls
- 2.5 kV
Curent nominal (A)
- 10 A
Grad de poluare
- 3
Flamabilitate
- UL94 V-0
Rezistența de contact
- < 5 mOhm
Numărul contactelor
- 17
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Material
- Poliamidă ranforsată cu fibră de sticlă
Cicluri de operare mecanică
- 500
Certificări
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.