EPIC® ULTRA H-B 24 TS QB
Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC
EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250
- Protecţie EMC
- Rezistent la coroziune
- Fabricat în Germania
Beneficii
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
- Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
- Mai rapid decât celelalte sisteme asemănătoare
- Rezistență mecanică mare
Domeniul de utilizare
- În medii sensibile EMC
- Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
- Utilaje de construcții
- Fabricarea motoarelor electrice
Caracteristicile produsului
- Carcasele cu sistemul BRUSH au preasamblată
"peria" ce face contact cu ecranul cablului - Conectabil cu carcasele standard
- rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
- Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
- Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Levier și bolțuri:
oțel inox
Etanșare: NBR - Presetupă
Corp: alamă nichelată
Insert: PA
Element de etanșare: elastomer special
Clasa de protecție
- IP 65
- NEMA 250, UL50E: 12 (blocat)
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +100°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.