EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV
Carcasă robustă şi fiabilă pentru conectori industriali cu protecţie EMC
EPIC® Carcasă conectori dreptunghiulari cu protecție EMC, rezistentă la coroziune, UL50E, Nema250
- Protecţie EMC
- Rezistent la coroziune
- Fabricat în Germania
Articol nr. | Descriere articol | M | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
Carcasă cu montaj pe suprafață, cu bază solidă și intrare laterală a cablului și, adițional filet M20 lateral | ||||
19512702
| ULTRA H-A 3 AGSV | 20 | 10 |
Beneficii
- Contact optim al ecranului pe 360°, rezistenţă minimă
- Este universal aplicabil datorită rezistenței ridicate la coroziune și protecției ridicate împotriva influențelor mediului.
- Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
- Rezitență chimică și mecanică mare
Domeniul de utilizare
- În medii sensibile EMC
- Pentru aplicații fixe și flexibile (ex. construcția de mașini, turbine eoliene)
- Utilaje de construcții
- Fabricarea motoarelor electrice
Caracteristicile produsului
- Carcasă cu montaj pe suprafață, cu bază solidă și intrare laterală a cablului și, adițional filet M20 lateral
- Rezistența la stropire periodică cu substanțe saline este testată conform cu IEC 68-2-52, nivelul 2 de severitate
- Testare prin pulverizare cu sare conform cu DIN EN ISO 9227, metoda NSS, timpul de testare: 480 ore
- rezistent la coroziune conform DIN EN 6988
- Livrarea include șuruburi din oțel inoxidabil pentru inserturi
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: zinc placat cu nichel turnat sub presiune
Levier: oțel inoxidabil
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65
- NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (blocat)
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.