EPIC® H-Q 17
Aceste inserturi dreptunghiulare și compacte asigură o conectare puternică de fiecare dată. Varianta cu 17 pini este potrivită pentru alimentarea cu energie electrică a servomotoarelor, de exemplu, și poate fi asamblată în mod (semi-)automat cu un cablu prin tehnologia de conectare prin sertizare.
Articol nr. | Descriere articol | Tip contact | Denumire articol | Numărul de contacte | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|---|
44423377 | H-Q 17 BCM | mamă | prelucrat | 1 - 17 | 1 | |
44423376 | H-Q 17 SCM | tată | prelucrat | 1 - 17 | 1 |
Beneficii
- Curent de până la 10 A, cu dimensiuni optimizate pentru a ocupa puțin spațiu, destinat dispozitivelor miniaturizate.
- Sertizarea crează o conexiune rezistentă la vibrații, asigură o rezistență minimă de contact cu cablul cablu și este adecvată pentru procesarea automată
- Compatibil cu conectorii standard din piață
Domeniul de utilizare
- Pentru închiderea orificiilor metrice neocupate pe carcasă.
- Aplicațiile tipice sunt motoarele electrice și servoacționările.
- Pentru utilizare cu carcasele din seria EPIC® H-Q.
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
- ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V)
- IEC: 250 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls
- 4 kV
Curent nominal (A)
- max. 10 A
Grad de poluare
- 2
Rezistența de contact
- < 2 mOhm
Contacte
- Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor
- 17 + PE
Metoda de fixare
- Pin sertizabil:: 0.14 - 2.5 mm²
Cicluri de operare mecanică
- 500
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.