e-Shop

EPIC® H-B 6 AD-LB

Carcasă tip H-B. Standard industrial

Carcasa metalică robustă prevăzută cu levier de blocare și o garnitură este ideală pentru utilizarea în construcția de mașini și instalații și în industria materialelor plastice.

  • Capac metalic cu balama robustă
  • Testat pentru clasa de protecție UL50E

ImpermeabilRobustRezistenţa mecanicăÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeAutomatizări industriale

cRUusVDE audited

Articol nr. Descriere articolM
Carcasă H-B: montaj pe tablou (cu capac, un levier)
10004000
H-B 6 AD-LB-

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

Material

  • Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
    Levier: oțel zincat
    Etanșare: NBR

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)

Testat VDE

  • Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
  • Testat UL:
    UL nr. document: E75770

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Beneficii

  • Cea mai mică carcasă a seriei H-B. Destinată inserturilor cu caracteristici electrice ridicate

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Ingineria proceselor
  • Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

  • Carcasă cu montare pe tablou
  • un singur levier de blocare
  • Capac metalic
  • Inclus: garnitură plată