e-Shop

EPIC® H-B 48 SGR-LB

Carcasă tip H-B pentru 2 inserturi

Carcasa robustă pentru două inserturi este compusă din levier de blocare și o intrare pentru cabluri și este adecvată pentru utilizarea în industria materialelor plastice.

CE

Articol nr. Descriere articolMPGBucăţi / UA
Carcasă H-B: montaj pe suprafață plană (o intrare pentru cablu, un levier)
10165000
H-B 48 SGR 29-291
10165100
H-B 48 SGR 36-361
19165000
H-B 48 SGR M3232-1
19165100
H-B 48 SGR M4040-1

Beneficii

  • Carcasă mare şi robustă pentru două inserturi. Permite obţinerea unui conector de forţă şi semnal în aceeaşi carcasă
  • Carcasă M40 pe M50 extensibilă cu SKINTOP 53112083 (interval de prindere 27 - 35 mm)

Domeniul de utilizare

  • Procese tehnologice
  • Industria de prelucrare a maselor plastice

Caracteristicile produsului

  • Cu baza montată pe suprafaţă
  • un singur levier de blocare
  • o intrare de cablu

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali

Material

  • Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
    Levier: oțel zincat
    Etanșare: NBR

Clasa de protecție

  • IP 65 (închis)

Gama de temperatură

  • -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.