EPIC® H-B 10 AG
Carcasă tip H-B. Standard industrial
Carcasa universală robustă este ideală pentru utilizarea în industria materialelor plastice sau pentru aplicații în construcția de mașini și de instalații.
- Versiune cu două leviere de blocare, pentru siguranță crescută
- Testat pentru clasa de protecție UL50E
Articol nr. | Descriere articol | M | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|
Carcasă H-B: montaj pe tablou (levier dublu) | ||||
10032000
| H-B 10 AG | AG | 10 |
Beneficii
- Cea mai mică carcasă cu un levier sau două leviere de blocare. Carcasa potrivită este disponibilă pentru fiecare aplicaţie
Domeniul de utilizare
- Procese tehnologice
- Tehnologie pentru sunet & lumină
- Industria de prelucrare a maselor plastice
Caracteristicile produsului
- Carcasă cu montare pe tablou
- Leviere duble
- Inclus: garnitură plată
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Carcase pentru conectori industriali
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
- ETIM 6.0 Class-Description: Carcasă pentru conectori industriali
Material
- Carcasă: aliaj de aluminiu vopsit, gri
Levier: oțel zincat
Etanșare: NBR
Clasa de protecție
- IP 65 (închis)
- NEMA 250, UL50E: 12, 4 (blocat)
Testat VDE
- Controlul producției certificat: VDE-REG. nr.: B437
- Testat UL:
UL nr. document: E75770
Gama de temperatură
- -40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.